Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 10 - 49 | 583.9164 ฿ |
| 50 + | 554.7197 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ขนาดเกลียว | M8 |
|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด | 44.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด | 1.732 in |
| ความสูงปุ่มจับ | 14.0 mm |
| ความสูงปุ่มจับ | 0.551 in |
| ความสูงโดยรวม | 74.0 mm |
| ความสูงโดยรวม | 2.913 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางตอ | 0.669 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางตอ | 17.0 mm |
| ความสูงตอ | 0.394 in |
| ความสูงตอ | 10.0 mm |
| ความยาวเกลียว | 50.0 mm |
| ความยาวเกลียว | 1.969 in |
| สี | สีดำ |
| จบ | ผิวด้าน |
| วัสดุลูกบิกทั้งหมด | เทคโนโพลีเมอร์จากโพลีโพรพิลีน ความยืดหยุ่นสูง (PP) |