Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
1219106
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 10 - 49 | 604.3996 ฿ |
| 50 + | 574.1856 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ขนาดเกลียว | M8 |
|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด | 54.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด | 2.126 in |
| ความสูงปุ่มจับ | 17.5 mm |
| ความสูงปุ่มจับ | 0.689 in |
| ความสูงโดยรวม | 2.362 in |
| ความสูงโดยรวม | 60.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางตอ | 20.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางตอ | 0.787 in |
| ความสูงตอ | 12.5 mm |
| ความสูงตอ | 0.492 in |
| ความยาวเกลียว | 1.181 in |
| ความยาวเกลียว | 30.0 mm |
| สี | สีดำ |
| จบ | ผิวด้าน |
| วัสดุลูกบิกทั้งหมด | เทคโนโพลีเมอร์จากโพลีโพรพิลีน ความยืดหยุ่นสูง (PP) |