Menu Search

ปุ่มจับแบบสลักร่องบนปุ่ม - ขนาดเกลียว - M5 ; ความยาวเกลียว - 10.0 mm | 0.394 in ; วัสดุลูกบิด - PP ; ความสูงตอ - 11.5 mm | 0.453 in

รหัสรายการ:

1219110

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
5 - 9 174.6181 ฿
10 - 49 165.8867 ฿
50 + 157.5926 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 5

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 5

ราคารวมทั้งหมด:

873.09 ฿

5 x 174.6181 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M5
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 31.0 mm
ความสูงปุ่มจับ 12.5 mm
ความสูงโดยรวม 34.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางตอ 15.0 mm
ความสูงตอ 11.5 mm
ความยาวเกลียว 10.0 mm
สี สีดำ
จำนวนกลีบ 34

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา