| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1 - 9 | 178.6425 ฿ |
| 10 - 49 | 169.7103 ฿ |
| 50 + | 161.2244 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ขนาดเกลียว | M5 |
|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด | 1.22 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด | 31.0 mm |
| ความสูงปุ่มจับ | 0.492 in |
| ความสูงปุ่มจับ | 12.5 mm |
| ความสูงโดยรวม | 44.0 mm |
| ความสูงโดยรวม | 1.732 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางตอ | 15.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางตอ | 0.591 in |
| ความสูงตอ | 0.453 in |
| ความสูงตอ | 11.5 mm |
| ความยาวเกลียว | 20.0 mm |
| ความยาวเกลียว | 0.787 in |
| สี | สีดำ |
| จำนวนกลีบ | 34 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ