1219131
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1 - 9 | 407.5895 ฿ |
| 10 - 49 | 387.2133 ฿ |
| 50 + | 367.85 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ขนาดเกลียว | M10 |
|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด | 50.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด | 1.969 in |
| ความสูงปุ่มจับ | 17.0 mm |
| ความสูงปุ่มจับ | 0.669 in |
| ความสูงโดยรวม | 83.0 mm |
| ความสูงโดยรวม | 3.268 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางตอ | 20.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางตอ | 0.787 in |
| ความสูงตอ | 16.0 mm |
| ความสูงตอ | 0.63 in |
| ความยาวเกลียว | 50.0 mm |
| ความยาวเกลียว | 1.969 in |
| สี | สีดำ |
| จำนวนกลีบ | 34 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ