Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
1219134
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1 - 9 | 328.5745 ฿ |
| 10 - 49 | 312.1469 ฿ |
| 50 + | 296.5358 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ขนาดเกลียว | M8 |
|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด | 1.969 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด | 50.0 mm |
| ความสูงปุ่มจับ | 17.0 mm |
| ความสูงปุ่มจับ | 0.669 in |
| ความสูงโดยรวม | 83.0 mm |
| ความสูงโดยรวม | 3.268 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางตอ | 20.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางตอ | 0.787 in |
| ความสูงตอ | 16.0 mm |
| ความสูงตอ | 0.63 in |
| ความยาวเกลียว | 50.0 mm |
| ความยาวเกลียว | 1.969 in |
| สี | สีดำ |
| วัสดุลูกบิกทั้งหมด | เทคโนโพลีเมอร์จากโพลีโพรพิลีน ความยืดหยุ่นสูง (PP) |
| จำนวนกลีบ | 27 |