Menu Search

ปุ่มจับแบบสลักร่องบนปุ่ม - ขนาดเกลียว - M12 ; ความยาวเกลียว - 50.0 mm | 1.969 in ; วัสดุลูกบิด - PP ; ความสูงตอ - 20.5 mm | 0.807 in

รหัสรายการ:

1219142

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 - 9 491.4185 ฿
10 - 49 466.8529 ฿
50 + 443.5053 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1

ราคารวมทั้งหมด:

491.42 ฿

1 x 491.4185 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M12
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 70.0 mm
ความสูงปุ่มจับ 21.5 mm
ความสูงโดยรวม 92.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางตอ 24.0 mm
ความสูงตอ 20.5 mm
ความยาวเกลียว 50.0 mm
สี สีดำ
จำนวนกลีบ 34

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา