Menu Search

ปุ่มจับแบบสลักร่องบนปุ่ม - ขนาดเกลียว - M8 ; ความยาวเกลียว - 15.0 mm | 0.591 in ; วัสดุลูกบิด - PA ;

รหัสรายการ:

466349

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
50 - 499 30.6601 ฿
500 - 4999 17.5207 ฿
5000 - 19999 16.6418 ฿
20000 + 15.8119 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

1,533.01 ฿

50 x 30.6601 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M8
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 22.0 mm
ความสูงปุ่มจับ 12.0 mm
ความสูงโดยรวม 27.0 mm
ความยาวเกลียว 15.0 mm
สี สีดำ
จบ ผิวด้าน
วัสดุลูกบิกทั้งหมด โพลีเอไมด์ 6

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา