Menu Search

ปุ่มจับแบบสลักร่องบนปุ่ม - ขนาดเกลียว - M6 ; ความยาวเกลียว - 15.0 mm | 0.591 in ; วัสดุลูกบิด - PA ; ความสูงตอ - 15.0 mm | 0.591 in

รหัสรายการ:

KTSR-23M06M15

155722 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 40.5916 ฿
5000 - 19999 38.5616 ฿
20000 + 36.6342 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

20,295.80 ฿

500 x 40.5916 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M6
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 23.0 mm
ความสูงตอ 15.0 mm
ความยาวเกลียว 15.0 mm
สี สีดำ
วัสดุลูกบิกทั้งหมด โพลีเอไมด์

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา