Menu Search

ปุ่มจับแบบสลักร่องบนปุ่ม - ขนาดเกลียว - M6 ; ความยาวเกลียว - 40.0 mm | 1.575 in ; วัสดุลูกบิด - PA ; ความสูงตอ - 40.0 mm | 1.575 in

รหัสรายการ:

KTSR-23M06M40

46416 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 43.1392 ฿
5000 - 19999 40.9843 ฿
20000 + 38.9319 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

21,569.60 ฿

500 x 43.1392 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M6
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 23.0 mm
ความสูงตอ 40.0 mm
ความยาวเกลียว 40.0 mm
สี สีดำ
วัสดุลูกบิกทั้งหมด โพลีเอไมด์

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา