Menu Search

บานพับข้อศอก ด้านขวา 22.0 mm 5.4 mm 135.0 mm สแตนเลส 304

This Mount Lid Stays folds to 90 degrees, allowing for simple access and keeping the lid from closing accidentally. Used for open lids, and electric panels. Right-handed mounting orientation provides durability and strength. Mounted with fastener screws, silver and made of Stainless Steel.
รหัสรายการ:

07940135001E

92 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
50 - 499 780.375 ฿
500 - 1999 741.357 ฿
2000 + 704.287 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 50

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 50

ราคารวมทั้งหมด:

39,018.75 ฿

50 x 780.375 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวโดยรวม 135.0 mm
วัสดุเต็ม สแตนเลส
ความยาวฐาน 35.0 mm
ความหนา 2.5 mm
วัสดุ สแตนเลส 304

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา