Menu Search

บานพับข้อศอก ด้านขวา 22.0 mm 5.4 mm 135.0 mm เหล็กกล้าชุบสังกะสี

This Mount Lid Stays folds to 90 degrees, allowing for simple access and keeping the lid from closing accidentally. Used for open lids, and electric panels. Right-handed mounting orientation provides durability and strength. Mounted with fastener screws, silver and made of Zinc plated steel.
รหัสรายการ:

07963135001E

10 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
50 - 499 248.271 ฿
500 - 1999 235.859 ฿
2000 + 224.064 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 50

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 50

ราคารวมทั้งหมด:

12,413.55 ฿

50 x 248.271 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวโดยรวม 135.0 mm
วัสดุเต็ม เหล็กกล้าชุบสังกะสี
ความยาวฐาน 35.0 mm
ความหนา 2.5 mm
วัสดุ เหล็กกล้าชุบสังกะสี

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา