Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
มีการนำแก็สสปริงแบบปรับแรงดันได้มาใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การแพทย์และห้องปฏิบัติการ เฟอร์นิเจอร์ ยานยนต์ และอุปกรณ์อุตสาหกรรมสำหรับการเปิด ปิด การเอียง และการดูดซับแรงสั่นสะเทือน สามารถปรับสปริงเหล่านี้ได้ตามความต้องการโดยไม่ต้องคำนวณเพิ่มเติม เพียงแค่ไล่แก๊สออกตามข้อกำหนดเฉพาะที่กำหนดไว้
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ขยายความยาว | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน | ระยะชัก | แรงสูงสุด | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,076.4836 ฿ - 4,076.4836 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
6.299 in
160.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
||
4,332.6196 ฿ - 4,332.6196 ฿ | 1 มีในสต็อก |
16.142 in
410.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
||
4,191.227 ฿ - 4,191.227 ฿ | 10 มีในสต็อก |
13.78 in
350.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
||
7,347.2424 ฿ - 7,347.2424 ฿ | 1 มีในสต็อก |
34.646 in
880.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
15.748 in
400.0 mm
|
2500.0 N
2500.0 N
|
||
4,204.1344 ฿ - 4,204.1344 ฿ | 4 มีในสต็อก |
13.386 in
340.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
||
4,140.9716 ฿ - 4,140.9716 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
9.449 in
240.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
||
5,240.8363 ฿ - 5,240.8363 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
9.843 in
250.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
||
4,463.7059 ฿ - 4,463.7059 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
22.205 in
564.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
||
4,097.8814 ฿ - 4,097.8814 ฿ | 5 มีในสต็อก |
10.394 in
264.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
||
4,135.8675 ฿ - 4,135.8675 ฿ | 1 มีในสต็อก |
11.417 in
290.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
||
6,369.6211 ฿ - 6,369.6211 ฿ | 5 มีในสต็อก |
25.394 in
645.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
||
19,432.6505 ฿ - 19,432.6505 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
33.858 in
860.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
15.748 in
400.0 mm
|
2500.0 N
2500.0 N
|
||
5,015.0793 ฿ - 5,015.0793 ฿ | 2 มีในสต็อก |
9.646 in
245.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
||
5,918.1072 ฿ - 5,918.1072 ฿ | 23 มีในสต็อก |
17.717 in
450.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
||
4,248.3534 ฿ - 4,248.3534 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
14.331 in
364.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
||
7,922.588 ฿ - 7,922.588 ฿ | 1 มีในสต็อก |
42.52 in
1080.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
2500.0 N
2500.0 N
|
||
4,043.5525 ฿ - 4,043.5525 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
4.528 in
115.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
||
5,692.3502 ฿ - 5,692.3502 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
17.52 in
445.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
||
4,006.7934 ฿ - 4,006.7934 ฿ | 5 มีในสต็อก |
8.268 in
210.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
||
6,595.378 ฿ - 6,595.378 ฿ | 8 มีในสต็อก |
25.591 in
650.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ