ปะเก็นปิดผนึก - ครีบยางมีรูปทรงแบบคลิปเพื่อช่วยปกป้องและซีลขอบ มีความจำเป็นในการใช้กับแผ่นโลหะ ให้การป้องกันโลหะจากการสั่นสะเทือน ความชื้นและฝุ่นเข้า ให้การปิดผนึกตู้ไฟเพิ่มเติม
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความกว้างโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ที่จับต่ำสุด | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|
5,164.2351 ฿ - 5,722.1448 ฿ | 108 มีในสต็อก |
0.685 in
17.4 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
88.4825 ฿ - 88.4825 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.343 in
8.7 mm
|
1.319 in
33.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
71.1134 ฿ - 71.1134 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.299 in
7.6 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
|
||
40.0652 ฿ - 40.0652 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.394 in
10.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
||
86.6353 ฿ - 86.6353 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.327 in
8.3 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
86.6353 ฿ - 86.6353 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.343 in
8.7 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
74.5176 ฿ - 74.5176 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.801 in
20.34 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ