Menu Search

ปะเก็นติดกระจก

มีในสต็อก

ปะเก็นติดกระจกทรง S ติดตั้งง่าย ส่วนใหญ่ใช้ซีลขอบหน้าต่างและแผงสำรวจ ใช้ทั่วไปในงานน้ำหนักเบา และเหมาะใช้กับแผงกระจกหรืออะคริลิคที่ไม่สัมผัสแรงดันสูงหรือสภาพอากาศรุนแรง ค่าความคลาดเคลื่อน ISO 3302-1 1996 Class E-2 ส่วนที่เหลือของปะเก็นติดกระจกนั้นติดตั้งง่าย และมีการปกป้องเพื่อให้ทนสภาพอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปะเก็นเหล่านี้ สามารถใช้ในที่ที่มีสภาพแวดล้อมรุนแรง ปะเก็นติดกระจกนี้ ผลิตจาก EPDM แข็งสีดำ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
6 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก การกำหนดทิศทาง ความแข็ง ความกว้างโดยรวม ประเภท ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
5,382.697 ฿ - 5,964.208 ฿ 2 มีในสต็อก
ด้านข้าง
40 Shore A
2
16.2 mm
8,898.812 ฿ - 9,860.178 ฿ 6 มีในสต็อก
ด้านบน
70 Shore A
16.0 mm
1
21.0 mm
6,533.113 ฿ - 7,238.908 ฿ 1 มีในสต็อก
ด้านข้าง
40 Shore A
1
16.2 mm
1,736.864 ฿ - 1,924.499 ฿ 1 มีในสต็อก
ด้านบน
70 Shore A
9.5 mm
4
7.5 mm
8,990.323 ฿ - 9,961.577 ฿ 68 มีในสต็อก
ด้านบน
70 Shore A
16.0 mm
2
21.0 mm
11,194.999 ฿ - 12,404.427 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ด้านบน
70 Shore A
18.0 mm
3
21.0 mm
Glazing Gasket - Solid EPDM ; ความยาวโดยรวม 20.0 m | 65.617 ft ; ความสูงโดยรวม 16.2 mm | 0.638 in ;

551830

ช่วงราคา
5,964.208 ฿ - 5,382.697 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    16.2 mm
  • ความยาวโดยรวม
    20.0 m
  • ความแข็ง
    40 Shore A
  • การกำหนดทิศทาง
    ด้านข้าง
  • ประเภท
    2
Glazing Gasket - Solid EPDM ; ; ความสูงโดยรวม 21.0 mm | 0.827 in ; ความกว้างโดยรวม 16.0 mm | 0.63 in

551831

ช่วงราคา
9,860.178 ฿ - 8,898.812 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    21.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    16.0 mm
  • ความแข็ง
    70 Shore A
  • การกำหนดทิศทาง
    ด้านบน
  • ประเภท
    1
Glazing Gasket - Solid EPDM ; ความยาวโดยรวม 20.0 m | 65.617 ft ; ความสูงโดยรวม 16.2 mm | 0.638 in ;

551829

ช่วงราคา
7,238.908 ฿ - 6,533.113 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    16.2 mm
  • ความยาวโดยรวม
    20.0 m
  • ความแข็ง
    40 Shore A
  • การกำหนดทิศทาง
    ด้านข้าง
  • ประเภท
    1
Glazing Gasket - Solid EPDM ; ; ความสูงโดยรวม 7.5 mm | 0.295 in ; ความกว้างโดยรวม 9.5 mm | 0.374 in

551834

ช่วงราคา
1,924.499 ฿ - 1,736.864 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    7.5 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    9.5 mm
  • ความแข็ง
    70 Shore A
  • การกำหนดทิศทาง
    ด้านบน
  • ประเภท
    4
Glazing Gasket - Solid EPDM ; ; ความสูงโดยรวม 21.0 mm | 0.827 in ; ความกว้างโดยรวม 16.0 mm | 0.63 in

551832

ช่วงราคา
9,961.577 ฿ - 8,990.323 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
68 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    21.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    16.0 mm
  • ความแข็ง
    70 Shore A
  • การกำหนดทิศทาง
    ด้านบน
  • ประเภท
    2
Glazing Gasket - Solid EPDM ; ; ความสูงโดยรวม 21.0 mm | 0.827 in ; ความกว้างโดยรวม 18.0 mm | 0.709 in

551833

ช่วงราคา
12,404.427 ฿ - 11,194.999 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    21.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    18.0 mm
  • ความแข็ง
    70 Shore A
  • การกำหนดทิศทาง
    ด้านบน
  • ประเภท
    3