Menu Search

ด้ามจับปลายท่อ - ความยาวภายใน:110.0 mm | 4.331 in ; ความกว้างภายใน - 19.1 mm | 0.752 in ;

นิ้วจับแบนมีคุณสมบัติการเป็นฉนวนที่ดีเยี่ยมพร้อมรูสำหรับปิดปลายแท่งและการใช้งานด้านการป้องกันทั่วไป
รหัสรายการ:

RRWA-91622-110

20440 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
600 - 5999 34.207 ฿
6000 - 23999 32.494 ฿
24000 + 30.87 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 600

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 600

ราคารวมทั้งหมด:

20,524.20 ฿

600 x 34.207 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม โพลีไวนีล คลอไรด์
วัสดุ PVC ยืดหยุ่น
ความสูงภายใน 3.2 mm
ความยาวภายใน 110.0 mm
ความกว้างภายใน 19.1 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา