Menu Search

แหวนยางแบบแถบยาว

มีในสต็อก

สามารถตัดแถบแหวนยางได้ตามความยาวที่ต้องการและใส่รอบๆ เส้นรอบวงของรูบนแผงหรือบนขอบแผง มีตัวเลือกบรรจุภัณฑ์และวัสดุที่แตกต่างกัน

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
11 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรง ความยาวโดยรวม สี วัสดุ ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด ประเภท สั่งซื้อ
20.2467 ฿ - 22.4285 ฿ 344 มีในสต็อก
มีขอบหยัก
320.5 mm
Natural
PA
6.5 mm
ยืดหยุ่น
27.0551 ฿ - 29.9775 ฿ 25 มีในสต็อก
มีขอบหยัก
320.5 mm
Natural
PA
13.0 mm
ยืดหยุ่น
5,037.7175 ฿ - 5,581.9568 ฿ 59 มีในสต็อก
ไม่หยัก
1.2 m
สีเทา
PA
Solid
3,612.9992 ฿ - 4,003.3223 ฿ 9 มีในสต็อก
ไม่หยัก
1.2 m
สีเทา
PA
Solid
19.1269 ฿ - 21.1926 ฿ 1194 มีในสต็อก
มีขอบหยัก
320.5 mm
Natural
PA
3.3 mm
ยืดหยุ่น
13.8577 ฿ - 15.3568 ฿ 2719 มีในสต็อก
มีขอบหยัก
320.5 mm
Natural
PA
1.3 mm
ยืดหยุ่น
24.1551 ฿ - 26.7741 ฿ 584 มีในสต็อก
มีขอบหยัก
320.5 mm
Natural
PA
8.1 mm
ยืดหยุ่น
3,162.4758 ฿ - 3,504.1273 ฿ 1442 มีในสต็อก
ไม่หยัก
1.2 m
สีเทา
PA
Solid
7.0672 ฿ - 7.8301 ฿ 3118 มีในสต็อก
มีขอบหยัก
320.5 mm
Natural
PA
2.2 mm
ยืดหยุ่น
22.3705 ฿ - 24.7842 ฿ 125 มีในสต็อก
มีขอบหยัก
320.5 mm
Natural
PA
4.9 mm
ยืดหยุ่น
2,395.5044 ฿ - 2,654.2995 ฿ 38 มีในสต็อก
ไม่หยัก
1.2 m
สีเทา
PA
Solid
แหวนยางแบบแถบยาว - MS21266-5N ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 4.9 - 6.5 mm | 0.193 - 0.256 in ; มีขอบหยัก ; PA

MGS-5-01

ช่วงราคา
22.4285 ฿ - 20.2467 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
344 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรง
    มีขอบหยัก
  • ประเภท
    ยืดหยุ่น
  • ความสูงของช่อง
    4.3 mm
แหวนยางแบบแถบยาว - MS21266-8N ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 9.7 - 13.0 mm | 0.382 - 0.512 in ; มีขอบหยัก ; PA

MGS-8-01

ช่วงราคา
29.9775 ฿ - 27.0551 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรง
    มีขอบหยัก
  • ประเภท
    ยืดหยุ่น
  • ความสูงของช่อง
    4.6 mm
แหวนยางแบบแถบยาว - ไม่หยัก ;

DSC-3-48

ช่วงราคา
5,581.9568 ฿ - 5,037.7175 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
59 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรง
    ไม่หยัก
  • ประเภท
    Solid
  • ความสูงโดยรวม
    15.9 mm
แหวนยางแบบแถบยาว - ไม่หยัก ;

DSC-2-48

ช่วงราคา
4,003.3223 ฿ - 3,612.9992 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรง
    ไม่หยัก
  • ประเภท
    Solid
  • ความสูงโดยรวม
    12.7 mm
แหวนยางแบบแถบยาว - MS21266-3N ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.2 - 3.3 mm | 0.087 - 0.13 in ; มีขอบหยัก ; PA

MGS-3-01

ช่วงราคา
21.1926 ฿ - 19.1269 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1194 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรง
    มีขอบหยัก
  • ประเภท
    ยืดหยุ่น
  • ความสูงของช่อง
    2.5 mm
แหวนยางแบบแถบยาว - MS21266-1N ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 0.4 - 1.3 mm | 0.016 - 0.051 in ; มีขอบหยัก ; PA

MGS-1-01

ช่วงราคา
15.3568 ฿ - 13.8577 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2719 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรง
    มีขอบหยัก
  • ประเภท
    ยืดหยุ่น
  • ความสูงของช่อง
    2.5 mm
แหวนยางแบบแถบยาว - MS21266-6N ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 6.5 - 8.1 mm | 0.256 - 0.319 in ; มีขอบหยัก ; PA

MGS-6-01

ช่วงราคา
26.7741 ฿ - 24.1551 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
584 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรง
    มีขอบหยัก
  • ประเภท
    ยืดหยุ่น
  • ความสูงของช่อง
    4.6 mm
แหวนยางแบบแถบยาว - ไม่หยัก ;

DSC-1-48

ช่วงราคา
3,504.1273 ฿ - 3,162.4758 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1442 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรง
    ไม่หยัก
  • ประเภท
    Solid
  • ความสูงโดยรวม
    9.5 mm
แหวนยางแบบแถบยาว - MS21266-2N ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.3 - 2.2 mm | 0.051 - 0.087 in ; มีขอบหยัก ; PA

MGS-2-01

ช่วงราคา
7.8301 ฿ - 7.0672 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3118 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรง
    มีขอบหยัก
  • ประเภท
    ยืดหยุ่น
  • ความสูงของช่อง
    2.5 mm
แหวนยางแบบแถบยาว - MS21266-4N ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 3.3 - 4.9 mm | 0.13 - 0.193 in ; มีขอบหยัก ; PA

MGS-4-01

ช่วงราคา
24.7842 ฿ - 22.3705 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
125 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรง
    มีขอบหยัก
  • ประเภท
    ยืดหยุ่น
  • ความสูงของช่อง
    4.1 mm
แหวนยางแบบแถบยาว - ไม่หยัก ;

DSC-.5-48

ช่วงราคา
2,654.2995 ฿ - 2,395.5044 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
38 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรง
    ไม่หยัก
  • ประเภท
    Solid
  • ความสูงโดยรวม
    7.6 mm