Menu Search

แหวนยาง - มาตรฐาน/TPE

มีในสต็อก

ยางร้อยมาตรฐานมีให้เลือกในวัสดุที่หลากหลาย การออกแบบแบบกดประกบกันช่วยให้ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว PVC าีดำ - ป้องกันสายไฟและเคเบิลที่สอดผ่านแผง ยางเทอร์โมพลาสติกสีดำ - ทนต่อน้ำมันและจาระบีเกือบทุกประเภท ทนอุณหภูมิ -40C ถึง + 135C.TPE - เป็นทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกว่า PVC เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่รุนแรงและช่วงอุณหภูมิการทำงานที่กว้าง วัสดุที่มีความเสถียรแตกต่างกันช่วยให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน EPDD - วัสดุทนความร้อนสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง -40C ถึง + 125C

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
7 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน ความหนาแผง เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด ประเภท สั่งซื้อ
1040 มีในสต็อก
8.0 mm
619 มีในสต็อก
8.0 mm
1992 มีในสต็อก
12.5 mm
2065 มีในสต็อก
12.5 mm
1235 มีในสต็อก
4.8 mm
31 มีในสต็อก
8.0 mm
1747 มีในสต็อก
8.0 mm
ห่วงรัดรูเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.0 mm | 0.315 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 11.0 mm | 0.433 in ;

HGSR-4


ระดับสินค้าคงคลัง
1040 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ซิลิโคน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    11.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    6.2 mm
ห่วงรัดรูเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.0 mm | 0.315 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 11.0 mm | 0.433 in ;

HGSR-2


ระดับสินค้าคงคลัง
619 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ซิลิโคน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    11.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    6.2 mm
ห่วงรัดรูเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 12.5 mm | 0.492 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 17.0 mm | 0.669 in ;

HGSR-7


ระดับสินค้าคงคลัง
1992 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ซิลิโคน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    12.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    17.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    7.0 mm
ห่วงรัดรูเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 12.5 mm | 0.492 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 17.0 mm | 0.669 in ;

HGSR-6


ระดับสินค้าคงคลัง
2065 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ซิลิโคน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    12.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    17.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    7.0 mm
ห่วงรัดรูเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.8 mm | 0.189 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 10.9 mm | 0.429 in ;

HGSR-3


ระดับสินค้าคงคลัง
1235 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ซิลิโคน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    10.9 mm
  • ความสูงโดยรวม
    4.8 mm
ห่วงรัดรูเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.0 mm | 0.315 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 11.0 mm | 0.433 in ;

HGSR-1


ระดับสินค้าคงคลัง
31 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ซิลิโคน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    11.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    6.2 mm
ห่วงรัดรูเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.0 mm | 0.315 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 11.0 mm | 0.433 in ;

HGSR-5


ระดับสินค้าคงคลัง
1747 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ซิลิโคน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    11.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    6.5 mm