Menu Search

แหวนยาง - มาตรฐาน/TPE

มีในสต็อก

ยางร้อยมาตรฐานมีให้เลือกในวัสดุที่หลากหลาย การออกแบบแบบกดประกบกันช่วยให้ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว PVC าีดำ - ป้องกันสายไฟและเคเบิลที่สอดผ่านแผง ยางเทอร์โมพลาสติกสีดำ - ทนต่อน้ำมันและจาระบีเกือบทุกประเภท ทนอุณหภูมิ -40C ถึง + 135C.TPE - เป็นทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกว่า PVC เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่รุนแรงและช่วงอุณหภูมิการทำงานที่กว้าง วัสดุที่มีความเสถียรแตกต่างกันช่วยให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน EPDD - วัสดุทนความร้อนสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง -40C ถึง + 125C

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
7 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน ความหนาแผง เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด ประเภท สั่งซื้อ
5.2915 ฿ - 5.8581 ฿ 1235 มีในสต็อก
7.7 mm
4.8 mm
0.8 mm
วงแหวนมีรู
5.6216 ฿ - 6.2284 ฿ 31 มีในสต็อก
2.0 mm
8.0 mm
0.7 mm
วงแหวนมีรู
5.2915 ฿ - 5.8581 ฿ 1747 มีในสต็อก
2.0 mm
8.0 mm
1.0 mm
วงแหวนมีรู
5.1175 ฿ - 5.6752 ฿ 2065 มีในสต็อก
9.5 mm
12.5 mm
1.6 mm
วงแหวนมีรู
5.5368 ฿ - 6.1347 ฿ 1040 มีในสต็อก
1.5 mm
8.0 mm
0.7 mm
วงแหวนมีรู
5.2424 ฿ - 5.8179 ฿ 619 มีในสต็อก
3.0 mm
8.0 mm
0.7 mm
วงแหวนมีรู
5.1621 ฿ - 5.7198 ฿ 1992 มีในสต็อก
4.0 mm
12.5 mm
1.6 mm
วงแหวนมีรู
ห่วงรัดรูเปิด - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 7.7 mm | 0.303 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.8 mm | 0.189 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 10.9 mm | 0.429 in ; ความหนาแผง 0.8 mm | 0.031 in

HGSR-3

ช่วงราคา
5.8581 ฿ - 5.2915 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1235 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ยางซิลิโคน
  • ประเภท
    วงแหวนมีรู
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    7.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.8 mm
ห่วงรัดรูเปิด - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 2.0 mm | 0.079 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.0 mm | 0.315 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 11.0 mm | 0.433 in ; ความหนาแผง 0.7 mm | 0.028 in

HGSR-1

ช่วงราคา
6.2284 ฿ - 5.6216 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
31 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ยางซิลิโคน
  • ประเภท
    วงแหวนมีรู
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    2.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    2.0 mm
ห่วงรัดรูเปิด - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 2.0 mm | 0.079 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.0 mm | 0.315 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 11.0 mm | 0.433 in ; ความหนาแผง 1.0 mm | 0.039 in

HGSR-5

ช่วงราคา
5.8581 ฿ - 5.2915 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1747 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ยางซิลิโคน
  • ประเภท
    วงแหวนมีรู
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    2.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    2.0 mm
ห่วงรัดรูเปิด - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 9.5 mm | 0.374 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 12.5 mm | 0.492 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 17.0 mm | 0.669 in ; ความหนาแผง 1.6 mm | 0.063 in

HGSR-6

ช่วงราคา
5.6752 ฿ - 5.1175 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2065 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ยางซิลิโคน
  • ประเภท
    วงแหวนมีรู
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    9.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    9.5 mm
ห่วงรัดรูเปิด - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 1.5 mm | 0.059 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.0 mm | 0.315 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 11.0 mm | 0.433 in ; ความหนาแผง 0.7 mm | 0.028 in

HGSR-4

ช่วงราคา
6.1347 ฿ - 5.5368 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1040 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ยางซิลิโคน
  • ประเภท
    วงแหวนมีรู
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    1.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    1.5 mm
ห่วงรัดรูเปิด - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 3.0 mm | 0.118 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.0 mm | 0.315 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 11.0 mm | 0.433 in ; ความหนาแผง 0.7 mm | 0.028 in

HGSR-2

ช่วงราคา
5.8179 ฿ - 5.2424 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
619 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ยางซิลิโคน
  • ประเภท
    วงแหวนมีรู
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    3.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    3.0 mm
ห่วงรัดรูเปิด - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 4.0 mm | 0.157 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 12.5 mm | 0.492 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 17.0 mm | 0.669 in ; ความหนาแผง 1.6 mm | 0.063 in

HGSR-7

ช่วงราคา
5.7198 ฿ - 5.1621 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1992 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ยางซิลิโคน
  • ประเภท
    วงแหวนมีรู
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    4.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    4.0 mm