Menu Search

ด้ามจับปลายท่อ - PVC ; สีดำ ; ทรงกระบอก ; ไม่มีที่จับ ; เส้นผ่าศูนย์กลางรู : 22.2 mm | 0.874 in ; ความยาว : 75.0 mm | 2.953 in

กริปมือจับไวนิลกลมนี้ออกแบบมาเพื่อให้เข้ากับบาร์ขนาดมาตรฐาน และนำไปใช้กับการใช้งานได้หลายประเภท รวมถึง รถเข็น เครื่องปั๊มเจาะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ประเภทอื่น ๆ มีหลากหลายสไตล์ให้เลือกเพื่อให้เหมาะกับความต้องการสำหรับโครงการของคุณ
รหัสรายการ:

10131

865 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
400 - 3999 21.6477 ฿
4000 - 159999 20.5635 ฿
160000 + 19.5373 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 400

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 400

ราคารวมทั้งหมด:

8,659.08 ฿

400 x 21.6477 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาว 75.0 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางรู 22.2 mm
ประเภทจับ ไม่มีที่จับ
รูปทรงด้ามจับ ทรงกระบอก
ปลายหน้าแปลน ไม่
วัสดุเต็ม โพลีไวนีล คลอไรด์
สี สีดำ
รูปแบบการยึด กดยึด

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา