Menu Search

ด้ามจับปลายท่อ - PVC ; สีดำ ; ; มีที่จับ ; ; ความยาว : 105.0 mm | 4.134 in

กริปมือจับไวนิลกลมนี้ออกแบบมาเพื่อให้เข้ากับบาร์ขนาดมาตรฐาน และนำไปใช้กับการใช้งานได้หลายประเภท รวมถึง รถเข็น เครื่องปั๊มเจาะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ประเภทอื่น ๆ มีหลากหลายสไตล์ให้เลือกเพื่อให้เหมาะกับความต้องการสำหรับโครงการของคุณ
รหัสรายการ:

10189

115 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 47.909 ฿
1000 - 3999 45.514 ฿
4000 + 43.236 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

4,790.90 ฿

100 x 47.909 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาว 105.0 mm
ประเภทจับ มีที่จับ
วัสดุเต็ม โพลีไวนีล คลอไรด์
สี สีดำ

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา