Menu Search

ด้ามจับปลายท่อ - PVC ; สีดำ ; ทรงกระบอก ; มีที่จับ ; เส้นผ่าศูนย์กลางรู : 19.1 mm | 0.752 in ; ความยาว : 110.0 mm | 4.331 in

กริปมือจับไวนิลกลมนี้ออกแบบมาเพื่อให้เข้ากับบาร์ขนาดมาตรฐาน และนำไปใช้กับการใช้งานได้หลายประเภท รวมถึง รถเข็น เครื่องปั๊มเจาะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ประเภทอื่น ๆ มีหลากหลายสไตล์ให้เลือกเพื่อให้เหมาะกับความต้องการสำหรับโครงการของคุณ
รหัสรายการ:

NGWA-0191-110

6 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
300 - 2999 46.298 ฿
3000 - 11999 43.9825 ฿
12000 + 41.7829 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 300

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 300

ราคารวมทั้งหมด:

13,889.40 ฿

300 x 46.298 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาว 110.0 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางรู 19.1 mm
ประเภทจับ มีที่จับ
รูปทรงด้ามจับ ทรงกระบอก
ปลายหน้าแปลน ใช่
วัสดุเต็ม โพลีไวนีล คลอไรด์
สี สีดำ
รูปแบบการยึด กดยึด

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา