Menu Search

ด้ามจับปลายท่อ - PVC ; สีดำ ; ; มีที่จับ ; ; ความยาว : 230.0 mm | 9.055 in

กริปมือจับไวนิลกลมนี้ออกแบบมาเพื่อให้เข้ากับบาร์ขนาดมาตรฐาน และนำไปใช้กับการใช้งานได้หลายประเภท รวมถึง รถเข็น เครื่องปั๊มเจาะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ประเภทอื่น ๆ มีหลากหลายสไตล์ให้เลือกเพื่อให้เหมาะกับความต้องการสำหรับโครงการของคุณ
รหัสรายการ:

RGWA-0127-230

21618 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
400 - 3999 115.96 ฿
4000 - 159999 110.16 ฿
160000 + 104.652 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 400

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 400

ราคารวมทั้งหมด:

46,384.00 ฿

400 x 115.96 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาว 230.0 mm
ประเภทจับ มีที่จับ
วัสดุเต็ม โพลีไวนีล คลอไรด์
สี สีดำ

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา