สลักลูกเบี้ยวแบบใช้ด้ามจับหมุนมาพร้อมกับด้ามจับตัว L ซึ่งนิยมใช้ในงานต่างๆ เช่นแผงไฟฟ้าและฝาครอบเครื่องจักร
พร้อมจำหน่ายโดยมีตัวเลือกวัสดุที่เป็นไนลอน โพลีเอไมด์ และโลหะผสมสังกะสีหล่อขึ้นรูป ผลิตภัณฑ์ของเรามีรูปลักษณ์ชิ้นงานสำเร็จที่สวยงามหลายแบบ เช่น สีพ่นเคลือบ สีด้าน ชุบโครเมียม และโครเมียมมันวาว
เพราะเรามีทั้งตัวเลือกกลไกแบบล็อกและไม่ล็อก คุณจึงมั่นใจได้ว่าจะพบโซลูชันสำหรับการใช้งานของคุณแน่นอน
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความยาวด้ามจับ | ความหนาของแผงต่ำสุด | ความกว้างของด้ามจับ | ความหนาแผงสูงสุด | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
387.8246 ฿ - 408.2364 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
4.134 in
105.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
317.5856 ฿ - 334.3032 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
4.134 in
105.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
334.678 ฿ - 352.2969 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
3.15 in
80.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
232.253 ฿ - 257.3495 ฿ | 7 มีในสต็อก |
4.37 in
111.0 mm
|
|
|
|
||
232.253 ฿ - 257.3495 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
4.37 in
111.0 mm
|
|
|
|
||
244.4689 ฿ - 257.3406 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
3.937 in
100.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
318.933 ฿ - 335.722 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
4.528 in
115.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
475.785 ฿ - 527.1871 ฿ | 10 มีในสต็อก |
4.37 in
111.0 mm
|
|
|
|
||
0.9414 ฿ - 1.044 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
5.512 in
140.0 mm
|
|
|
|
||
281.2771 ฿ - 311.6606 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
4.37 in
111.0 mm
|
|
|
|
||
281.2637 ฿ - 311.6517 ฿ | 34 มีในสต็อก |
4.37 in
111.0 mm
|
|
|
|
||
855.5341 ฿ - 947.9606 ฿ | 10 มีในสต็อก |
5.512 in
140.0 mm
|
|
|
|
||
378.0046 ฿ - 418.8461 ฿ | 10 มีในสต็อก |
4.37 in
111.0 mm
|
|
|
|
||
299.7928 ฿ - 332.1706 ฿ | 25 มีในสต็อก |
4.37 in
111.0 mm
|
|
|
|
||
391.9248 ฿ - 434.2698 ฿ | 25 มีในสต็อก |
4.37 in
111.0 mm
|
|
|
|
||
731.1179 ฿ - 810.1061 ฿ | 11 มีในสต็อก |
5.512 in
140.0 mm
|
|
|
|
||
687.4656 ฿ - 761.7334 ฿ | 28 มีในสต็อก |
5.512 in
140.0 mm
|
|
|
|
||
232.253 ฿ - 257.3495 ฿ | 25 มีในสต็อก |
4.37 in
111.0 mm
|
|
|
|
||
224.8289 ฿ - 249.1179 ฿ | 180 มีในสต็อก |
|
|
|
|
||
299.7928 ฿ - 332.1706 ฿ | 29 มีในสต็อก |
4.37 in
111.0 mm
|
|
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ