Menu Search

ขอเกี่ยวลูกเบี้ยวด้ามจับแบบหมุน - ด้ามจับตัว L

มีในสต็อก

สลักลูกเบี้ยวแบบใช้ด้ามจับหมุนมาพร้อมกับด้ามจับตัว L ซึ่งนิยมใช้ในงานต่างๆ เช่นแผงไฟฟ้าและฝาครอบเครื่องจักร

พร้อมจำหน่ายโดยมีตัวเลือกวัสดุที่เป็นไนลอน โพลีเอไมด์ และโลหะผสมสังกะสีหล่อขึ้นรูป ผลิตภัณฑ์ของเรามีรูปลักษณ์ชิ้นงานสำเร็จที่สวยงามหลายแบบ เช่น สีพ่นเคลือบ สีด้าน ชุบโครเมียม และโครเมียมมันวาว
เพราะเรามีทั้งตัวเลือกกลไกแบบล็อกและไม่ล็อก คุณจึงมั่นใจได้ว่าจะพบโซลูชันสำหรับการใช้งานของคุณแน่นอน

  • ตัวเลือกแบบมีล็อกมีดังนี้ Eurokey ปุ่มกด ร่องกุญแจเหมือนกัน ร่องกุญแจต่างกัน และไม่มีกุญแจ
  • ทิศทางการติดตั้งหลายแบบ ทั้งด้านซ้าย ด้านขวา หรือทุกด้าน
  • ดีไซน์ตัวยึดสกรู
  • มาตรฐาน DIN-EN 1774

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
9 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความยาวด้ามจับ ความหนาของแผงต่ำสุด ความกว้างของด้ามจับ ความหนาแผงสูงสุด สั่งซื้อ
60 มีในสต็อก
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
115.0 mm
1.0 mm
5.0 mm
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
310 มีในสต็อก
11 มีในสต็อก
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
104.5 mm
1.2 mm
3.5 mm
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
47.0 mm
1.2 mm
15.0 mm
5.0 mm
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
132.5 mm
1.0 mm
35.0 mm
5.0 mm
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
116.5 mm
1.0 mm
13.0 mm
5.0 mm
มือจับสลัก - ; รูปทรงด้ามจับ รูปตัว L ; ความยาวด้ามจับ 140.0 mm | 5.512 in

01220001E


ระดับสินค้าคงคลัง
60 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงด้ามจับ
    รูปตัว L
  • ประเภทด้ามจับ
    Outside Locking Handle
  • ประเภทคีย์
    คีย์เลส
มือจับสลัก - สังกะสีอัลลอย ; รูปทรงด้ามจับ รูปตัว L ; ความยาวด้ามจับ 115.0 mm | 4.528 in

20029449


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • จบ
    โครเมี่ยมมันเงา
  • ประเภทล็อค
    คีย์เลส
  • วัสดุ
    สังกะสีอัลลอย
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.0 mm
มือจับสลัก - สังกะสีอัลลอย ; รูปทรงด้ามจับ รูปตัว L ;

20022136


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • จบ
    โครเมี่ยมมันเงา
  • ประเภทล็อค
    คีย์เลส
  • วัสดุ
    สังกะสีอัลลอย
  • ความยาวฐาน
    69.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
มือจับสลัก - ; รูปทรงด้ามจับ รูปตัว L ; ความยาวด้ามจับ 140.0 mm | 5.512 in

0121800001E


ระดับสินค้าคงคลัง
310 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงด้ามจับ
    รูปตัว L
  • ประเภทด้ามจับ
    ไม่มีที่จับ
  • ประเภทคีย์
    คีย์เลส
มือจับสลัก - ; รูปทรงด้ามจับ รูปตัว L ; ความยาวด้ามจับ 140.0 mm | 5.512 in

0121500001E


ระดับสินค้าคงคลัง
11 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงด้ามจับ
    รูปตัว L
  • ประเภทด้ามจับ
    ไม่มีที่จับ
  • ประเภทคีย์
    คีย์เลส
มือจับสลัก - สังกะสีอัลลอย ; รูปทรงด้ามจับ รูปตัว L ; ความยาวด้ามจับ 104.5 mm | 4.114 in

20030148


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    ผิวด้าน
  • ประเภทล็อค
    คีย์เลส
  • วัสดุ
    สังกะสีอัลลอย
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.2 mm
มือจับสลัก - PA ; รูปทรงด้ามจับ รูปตัว L ; ความยาวด้ามจับ 47.0 mm | 1.85 in

20029746


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความกว้างของด้ามจับ
    15.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    ไม่ตกแต่ง
  • ประเภทล็อค
    คีย์เลส
  • วัสดุ
    PA
มือจับสลัก - รูปตัว L ; ความยาวด้ามจับ 132.5 mm | 5.217 in; สแตนเลส

20029456


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความกว้างของด้ามจับ
    35.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.0 mm
  • ความสูงฐาน
    27.0 mm
มือจับสลัก - รูปตัว L ; ความยาวด้ามจับ 116.5 mm | 4.587 in; สแตนเลส

20040611


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความกว้างของด้ามจับ
    13.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    1.0 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    5.0 mm