Menu Search

Heavy Duty Cable Tie - 78.0 mm | 3.071 in ; 265.0 mm | 10.433 in ; ไนลอน 6/6

สายรัดเคเบิลแบบล็อคคู่ ให้การยึดที่แข็งแรงยิ่งขึ้นสำหรับการใช้งานที่ต้องการความต้านทานแรงดึงที่สูงขึ้น ด้วยเหตุผลเดียวกันนี้จึงติดตั้งได้ยากกว่าด้วย เราแนะนำให้ใช้ร่วมกับปืนสำหรับสายรัดเคเบิลหมายเลขผลิตภัณฑ์ 497659 เพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า
รหัสรายการ:

490003

468058 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 6.334 ฿
1000 - 3999 6.018 ฿
4000 + 5.717 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

633.40 ฿

100 x 6.334 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุ ไนลอน 6/6
ความยาวโดยรวม 265.0 mm
ความกว้างโดยรวม 9.0 mm
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา