Menu Search

Heavy Duty Cable Tie - 160.0 mm | 6.299 in ; 510.0 mm | 20.079 in ; PA

สายรัดเคเบิลแบบล็อคคู่ ให้การยึดที่แข็งแรงยิ่งขึ้นสำหรับการใช้งานที่ต้องการความต้านทานแรงดึงที่สูงขึ้น ด้วยเหตุผลเดียวกันนี้จึงติดตั้งได้ยากกว่าด้วย เราแนะนำให้ใช้ร่วมกับปืนสำหรับสายรัดเคเบิลหมายเลขผลิตภัณฑ์ 497659 เพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า
รหัสรายการ:

490006

1292 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 16.6998 ฿
1000 - 3999 15.8654 ฿
4000 + 15.0713 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

1,669.98 ฿

100 x 16.6998 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
การเคลือบผิว ไม่ชุบ
สี สีดำ
ประเภทรู ไม่มีรูสกรู
วัสดุ PA
ความยาวโดยรวม 510.0 mm
ความกว้างโดยรวม 9.0 mm
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา