จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
1000 - 9999 | 11.0291 ฿ |
10000 - 39999 | 10.4848 ฿ |
40000 + | 9.9583 ฿ |
การเคลือบผิว | ไม่ชุบ |
---|---|
สี | Natural |
ประเภทรู | ไม่มีรูสกรู |
ความยาวโดยรวม | 14.567 in |
ความยาวโดยรวม | 370.0 mm |
ความกว้างโดยรวม | 4.8 mm |
ความกว้างโดยรวม | 0.189 in |
วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
แบรนด์ | Richco |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ