Menu Search

สายรัดสายเคเบิล - ล็อคคู่/ไนลอน

มีในสต็อก

สายรัดสายเคเบิลแบบล็อคคู่ได้รับการได้รับการออกแบบเพื่อให้มัดสายเคเบิลเป็นรูปร่างโค้งมน ส่วนหางของสายรัดจะถูกสอดเข้าไปในส่วนหัวขนานกับตัวเอง จึงหลีกเลี่ยงผลกระทบทรงหยดน้ำตาของสายรัดเคเบิลมาตรฐาน

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
12 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด ความยาวโดยรวม สี วัสดุเต็ม สั่งซื้อ
9.9583 ฿ - 11.0291 ฿ 69 มีในสต็อก
105.0 mm
370.0 mm
Natural
ไนลอน 6/6
2.7483 ฿ - 3.0473 ฿ 3772 มีในสต็อก
30.0 mm
132.0 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
4.3991 ฿ - 4.8765 ฿ 384 มีในสต็อก
55.0 mm
235.0 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
3.3016 ฿ - 3.6585 ฿ 3237 มีในสต็อก
45.0 mm
180.0 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
6.5809 ฿ - 7.2947 ฿ 7166 มีในสต็อก
59.0 mm
225.0 mm
Natural
ไนลอน 6/6
7.7989 ฿ - 8.6421 ฿ 28 มีในสต็อก
59.0 mm
225.0 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
6.5942 ฿ - 7.3081 ฿ 20848 มีในสต็อก
88.0 mm
300.0 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
27.479 ฿ - 30.4415 ฿ 9316 มีในสต็อก
230.0 mm
760.0 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
8.7938 ฿ - 9.7486 ฿ 50168 มีในสต็อก
100.0 mm
360.0 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
15.0713 ฿ - 16.6998 ฿ 1292 มีในสต็อก
160.0 mm
510.0 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
18.8413 ฿ - 20.8714 ฿ 2415 มีในสต็อก
180.0 mm
610.0 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
5.4967 ฿ - 6.0901 ฿ 148 มีในสต็อก
78.0 mm
265.0 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
สายรัดหัวคู่, ธรรมชาติ, , ยาว 370.0 mm | 14.567 in, มัดรวมแรกสูงสุด 105.0 mm | 4.134 in, มัดที่สองสูงสุด N/A

WITA-50LDH-M

ช่วงราคา
11.0291 ฿ - 9.9583 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
69 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • ความยาวโดยรวม
    370.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    4.8 mm
Heavy Duty Cable Tie - 30.0 mm | 1.181 in ; 132.0 mm | 5.197 in ; PA

490000

ช่วงราคา
3.0473 ฿ - 2.7483 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3772 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • สี
    สีดำ
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    PA
  • ความยาวโดยรวม
    132.0 mm
Heavy Duty Cable Tie - 55.0 mm | 2.165 in ; 235.0 mm | 9.252 in ; PA

490002

ช่วงราคา
4.8765 ฿ - 4.3991 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
384 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • สี
    สีดำ
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    PA
  • ความยาวโดยรวม
    235.0 mm
Heavy Duty Cable Tie - 45.0 mm | 1.772 in ; 180.0 mm | 7.087 in ; PA

490001

ช่วงราคา
3.6585 ฿ - 3.3016 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3237 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • สี
    สีดำ
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    PA
  • ความยาวโดยรวม
    180.0 mm
สายรัดหัวคู่, ธรรมชาติ, , ยาว 225.0 mm | 8.858 in, มัดรวมแรกสูงสุด 59.0 mm | 2.323 in, มัดที่สองสูงสุด N/A

WITA-50RLDH-M

ช่วงราคา
7.2947 ฿ - 6.5809 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7166 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • ความยาวโดยรวม
    225.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    4.8 mm
สายรัดหัวคู่, สีดำ, , ยาว 225.0 mm | 8.858 in, มัดรวมแรกสูงสุด 59.0 mm | 2.323 in, มัดที่สองสูงสุด N/A

WITA50RLDH-UV-M

ช่วงราคา
8.6421 ฿ - 7.7989 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
28 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • สี
    สีดำ
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • ความยาวโดยรวม
    225.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    4.8 mm
Heavy Duty Cable Tie - 88.0 mm | 3.465 in ; 300.0 mm | 11.811 in ; PA

490004

ช่วงราคา
7.3081 ฿ - 6.5942 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20848 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • สี
    สีดำ
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    PA
  • ความยาวโดยรวม
    300.0 mm
Heavy Duty Cable Tie - 230.0 mm | 9.055 in ; 760.0 mm | 29.921 in ; PA

490008

ช่วงราคา
30.4415 ฿ - 27.479 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9316 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • สี
    สีดำ
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    PA
  • ความยาวโดยรวม
    760.0 mm
Heavy Duty Cable Tie - 100.0 mm | 3.937 in ; 360.0 mm | 14.173 in ; PA

490005

ช่วงราคา
9.7486 ฿ - 8.7938 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
50168 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • สี
    สีดำ
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    PA
  • ความยาวโดยรวม
    360.0 mm
Heavy Duty Cable Tie - 160.0 mm | 6.299 in ; 510.0 mm | 20.079 in ; PA

490006

ช่วงราคา
16.6998 ฿ - 15.0713 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1292 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • สี
    สีดำ
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    PA
  • ความยาวโดยรวม
    510.0 mm
Heavy Duty Cable Tie - 180.0 mm | 7.087 in ; 610.0 mm | 24.016 in ; PA

490007

ช่วงราคา
20.8714 ฿ - 18.8413 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2415 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • สี
    สีดำ
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    PA
  • ความยาวโดยรวม
    610.0 mm
Heavy Duty Cable Tie - 78.0 mm | 3.071 in ; 265.0 mm | 10.433 in ; PA

490003

ช่วงราคา
6.0901 ฿ - 5.4967 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
148 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การเคลือบผิว
    ไม่ชุบ
  • สี
    สีดำ
  • ประเภทรู
    ไม่มีรูสกรู
  • วัสดุ
    PA
  • ความยาวโดยรวม
    265.0 mm