Menu Search

ฝาครอบหกเหลี่ยม

มีในสต็อก

กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝาครอบหกเหลี่ยมของเรามีรูปลักษณ์คงตัว ช่วยให้ครอบและถอดออกได้ง่าย มีฝาครอบหกเหลี่ยมสำหรับคัปปลิงไฮดรอลิกทั่วไปทุกขนาด

ฝาครอบมีรูปทรงหกเหลี่ยม ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับใช้ปกป้องข้อต่อหกเหลี่ยมและการประกอบรูปทรงหกเหลี่ยม อย่างไรก็ตาม ความเอนกประสงค์ของฝาครอบนี้ทำให้สามารถใช้ปกป้องชิ้นส่วนประกอบที่มีรูปร่างกลมได้ด้วย ทำให้เป็ตัวเลือกที่ยืดหยุ่นและประหยัดสำหรับโครงการที่หลากหลาย

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE)
  • สี: ธรรมชาติ
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
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
10 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความสูงภายใน ระยะระหว่างภายในตลอดส่วนแบน ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
7.5669 ฿ - 8.3833 ฿ 374725 มีในสต็อก
42.0 mm
5.0461 ฿ - 5.5948 ฿ 191980 มีในสต็อก
32.0 mm
8.6466 ฿ - 9.5835 ฿ 216 มีในสต็อก
44.0 mm
9.7307 ฿ - 10.7837 ฿ 278 มีในสต็อก
44.0 mm
5.4075 ฿ - 5.9875 ฿ 169730 มีในสต็อก
39.0 mm
11.7385 ฿ - 13.0056 ฿ 10725 มีในสต็อก
45.0 mm
3.9664 ฿ - 4.3947 ฿ 258 มีในสต็อก
30.0 mm
9.3694 ฿ - 10.3821 ฿ 10895 มีในสต็อก
44.0 mm
3.6094 ฿ - 3.9931 ฿ 406304 มีในสต็อก
28.0 mm
6.1258 ฿ - 6.7906 ฿ 107562 มีในสต็อก
39.0 mm
ฝาครอบหกเหลี่ยม - ระยะระหว่างภายในตลอดส่วนแบน 26.6 mm | 1.047 in ; ความสูงโดยรวม 42.0 mm | 1.654 in

490640

ช่วงราคา
8.3833 ฿ - 7.5669 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
374725 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงโดยรวม
    42.0 mm
ฝาครอบหกเหลี่ยม - ระยะระหว่างภายในตลอดส่วนแบน 16.7 mm | 0.657 in ; ความสูงโดยรวม 32.0 mm | 1.26 in

490635

ช่วงราคา
5.5948 ฿ - 5.0461 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
191980 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงโดยรวม
    32.0 mm
ฝาครอบหกเหลี่ยม - ระยะระหว่างภายในตลอดส่วนแบน 29.6 mm | 1.165 in ; ความสูงโดยรวม 44.0 mm | 1.732 in

490642

ช่วงราคา
9.5835 ฿ - 8.6466 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
216 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงโดยรวม
    44.0 mm
ฝาครอบหกเหลี่ยม - ระยะระหว่างภายในตลอดส่วนแบน 35.5 mm | 1.398 in ; ความสูงโดยรวม 44.0 mm | 1.732 in

490644

ช่วงราคา
10.7837 ฿ - 9.7307 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
278 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงโดยรวม
    44.0 mm
ฝาครอบหกเหลี่ยม - ระยะระหว่างภายในตลอดส่วนแบน 18.7 mm | 0.736 in ; ความสูงโดยรวม 39.0 mm | 1.535 in

490636

ช่วงราคา
5.9875 ฿ - 5.4075 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
169730 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงโดยรวม
    39.0 mm
ฝาครอบหกเหลี่ยม - ระยะระหว่างภายในตลอดส่วนแบน 40.5 mm | 1.594 in ; ความสูงโดยรวม 45.0 mm | 1.772 in

490646

ช่วงราคา
13.0056 ฿ - 11.7385 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10725 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงโดยรวม
    45.0 mm
ฝาครอบหกเหลี่ยม - ระยะระหว่างภายในตลอดส่วนแบน 13.7 mm | 0.539 in ; ความสูงโดยรวม 30.0 mm | 1.181 in

490633

ช่วงราคา
4.3947 ฿ - 3.9664 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
258 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงโดยรวม
    30.0 mm
ฝาครอบหกเหลี่ยม - ระยะระหว่างภายในตลอดส่วนแบน 31.6 mm | 1.244 in ; ความสูงโดยรวม 44.0 mm | 1.732 in

490643

ช่วงราคา
10.3821 ฿ - 9.3694 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10895 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงโดยรวม
    44.0 mm
ฝาครอบหกเหลี่ยม - ระยะระหว่างภายในตลอดส่วนแบน 10.7 mm | 0.421 in ; ความสูงโดยรวม 28.0 mm | 1.102 in

490632

ช่วงราคา
3.9931 ฿ - 3.6094 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
406304 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงโดยรวม
    28.0 mm
ฝาครอบหกเหลี่ยม - ระยะระหว่างภายในตลอดส่วนแบน 21.6 mm | 0.85 in ; ความสูงโดยรวม 39.0 mm | 1.535 in

490637

ช่วงราคา
6.7906 ฿ - 6.1258 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
107562 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงโดยรวม
    39.0 mm