Menu Search

จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 47.6 mm | 1.874 in ; ซิลิโคน ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 56.0 mm | 2.205 in

รหัสรายการ:

461517

1822 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
50 - 499 153.359 ฿
500 - 1999 145.684 ฿
2000 + 138.404 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 50

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 50

ราคารวมทั้งหมด:

7,667.95 ฿

50 x 153.359 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
รูปแบบจุก Solid
วัสดุเต็ม ซิลิโคน
สี ธรรมชาติ
เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก
เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวต่ำสุด 47.6 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวสูงสุด 56.0 mm
ความสูงโดยรวม 25.4 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา