Menu Search

จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 76.2 mm | 3 in ; ซิลิโคน ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 88.9 mm | 3.5 in กดยึด

รหัสรายการ:

461522

1930 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
10 - 99 560.6982 ฿
100 - 399 532.666 ฿
400 + 506.0302 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 10

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 10

ราคารวมทั้งหมด:

5,606.98 ฿

10 x 560.6982 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
รูปแบบจุก แข็ง
รูปแบบการยึด กดยึด
วัสดุเต็ม ซิลิโคน
สี ธรรมชาติ
เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ ไม่มีเกลียว
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) Non Threaded
เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวต่ำสุด 76.2 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวสูงสุด 88.9 mm
ความสูงโดยรวม 38.1 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา