Menu Search

ตะขอและห่วง - สายรัดเคเบิลมาตรฐาน - ความยาวโดยรวม 152.4 mm | 6 in ; ความกว้างสายรัด 12.7 mm | 0.5 in ; สีดำ

สายรัดเคเบิลแบบตะขอและห่วงนี้เหมาะอย่างยิ่งเมื่อต้องนำกลับมาใช้ใหม่
รหัสรายการ:

RKW-8-6-BK

10 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
10 - 99 45.343 ฿
100 - 399 43.074 ฿
400 + 40.921 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 10

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 10

ราคารวมทั้งหมด:

453.43 ฿

10 x 45.343 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด 35.6 mm
ความยาวโดยรวม 152.4 mm
ความกว้างโดยรวม 25.4 mm
ความกว้างสายรัด 12.7 mm
ประเภทรู ไม่มีรูสกรู
With Buckle? ไม่
วัสดุ LDPE;ไนลอน
สี สีดำ

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา