Menu Search

ปลอกแนวนอนสำหรับท่อสี่เหลี่ยมมุมฉาก

มีในสต็อก

อินเสิร์ตท่อมีหลายคุณลักษณะให้เลือกใช้ แบบสอดเข้าปลายท่อ เหมาะสำหรับใช้ติดกับขาปรับหรือลูกล้อที่ปรับได้

อินเสิร์ตแนวนอนกลุ่มนี้ออกแบบมาเพื่อสอดเข้าไปในท่อเหลี่ยม โดยให้รูปลักษณ์ที่เรียบร้อยสะอาดตากับชิ้นงาน

ลูกค้าสามารถเลือกจากสี่ตัวเลือกที่สามารถเชื่อมต่อที่หลากหลาย ซึ่งได้แก่

แบบที่ 1 มี 1 ระดับ และ 2 ทิศทาง
แบบที่ 2 มี 1 ระดับ 2 ทิศทาง และมีเกลียวด้านบน
แบบที่ 3 มี 1 ระดับ 2 ทิศทางและมีเกลียวด้านล่าง
แบบที่ 4 มี 1 ระดับ 2 ทิศทางและ 2 เกลียว

  • วัสดุ: ไนลอน
  • สี: ดำ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
19 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้างหัว ความยาวหัว สั่งซื้อ
20 มีในสต็อก
20.0 mm
30.0 mm
20 มีในสต็อก
20.0 mm
30.0 mm
20 มีในสต็อก
25.0 mm
45.0 mm
120 มีในสต็อก
20.0 mm
40.0 mm
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
20.0 mm
40.0 mm
1300 มีในสต็อก
30.0 mm
60.0 mm
94 มีในสต็อก
25.0 mm
45.0 mm
900 มีในสต็อก
25.0 mm
40.0 mm
20 มีในสต็อก
30.0 mm
60.0 mm
28 มีในสต็อก
20.0 mm
40.0 mm
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
20.0 mm
40.0 mm
20 มีในสต็อก
25.0 mm
40.0 mm
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
30.0 mm
50.0 mm
751 มีในสต็อก
25.0 mm
50.0 mm
20 มีในสต็อก
30.0 mm
50.0 mm
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
30.0 mm
60.0 mm
20 มีในสต็อก
30.0 mm
50.0 mm
20 มีในสต็อก
20.0 mm
30.0 mm
999 มีในสต็อก
30.0 mm
50.0 mm
ยางรองสี่เหลี่ยม - ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด - 1.5 mm | 0.059 in ; ; อินเสิร์ทความสูง 37.0 mm | 1.457 in; สีดำ; ไนลอน

499265


ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน
  • จบ
    เงา
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ศูนย์กลางเกลียว
    ใช่
ยางรองสี่เหลี่ยม - ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด - 2.0 mm | 0.079 in ; ; อินเสิร์ทความสูง 36.0 mm | 1.417 in; สีดำ; ไนลอน

499266


ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน
  • จบ
    เงา
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ศูนย์กลางเกลียว
    ใช่
ยางรองสี่เหลี่ยม - ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด - 2.0 mm | 0.079 in ; ; อินเสิร์ทความสูง 39.0 mm | 1.535 in; สีดำ; ไนลอน

499280


ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน
  • จบ
    เงา
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ศูนย์กลางเกลียว
    ใช่
ยางรองสี่เหลี่ยม - ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด - 1.5 mm | 0.059 in ; ; อินเสิร์ทความสูง 41.0 mm | 1.614 in; สีดำ; ไนลอน

499271


ระดับสินค้าคงคลัง
120 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน
  • จบ
    เงา
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ศูนย์กลางเกลียว
    ใช่
ยางรองสี่เหลี่ยม - ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด - 1.5 mm | 0.059 in ; ; อินเสิร์ทความสูง 41.0 mm | 1.614 in; สีดำ; ไนลอน

499278


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน
  • จบ
    เงา
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ศูนย์กลางเกลียว
    ใช่
ยางรองสี่เหลี่ยม - ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด - 2.0 mm | 0.079 in ; ; อินเสิร์ทความสูง 33.0 mm | 1.299 in; สีดำ; ไนลอน

499264


ระดับสินค้าคงคลัง
1300 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน
  • จบ
    เงา
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ศูนย์กลางเกลียว
    ใช่
ยางรองสี่เหลี่ยม - ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด - 2.0 mm | 0.079 in ; ; อินเสิร์ทความสูง 39.0 mm | 1.535 in; สีดำ; ไนลอน

499260


ระดับสินค้าคงคลัง
94 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน
  • จบ
    เงา
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ศูนย์กลางเกลียว
    ใช่
ยางรองสี่เหลี่ยม - ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด - 1.5 mm | 0.059 in ; ; อินเสิร์ทความสูง 41.0 mm | 1.614 in; สีดำ; ไนลอน

499279


ระดับสินค้าคงคลัง
900 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน
  • จบ
    เงา
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ศูนย์กลางเกลียว
    ใช่
ยางรองสี่เหลี่ยม - ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด - 2.0 mm | 0.079 in ; ; อินเสิร์ทความสูง 33.0 mm | 1.299 in; สีดำ; ไนลอน

499284


ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน
  • จบ
    เงา
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ศูนย์กลางเกลียว
    ใช่
ยางรองสี่เหลี่ยม - ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด - 1.5 mm | 0.059 in ; ; อินเสิร์ทความสูง 41.0 mm | 1.614 in; สีดำ; ไนลอน

499268


ระดับสินค้าคงคลัง
28 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน
  • จบ
    เงา
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ศูนย์กลางเกลียว
    ใช่
ยางรองสี่เหลี่ยม - ; ; ; ; ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด - 1.5 mm | 0.059 inอินเสิร์ทความสูง 41.0 mm | 1.614 in;สีดำ;ไนลอน

499258


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน
  • จบ
    เงา
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ศูนย์กลางเกลียว
    ใช่
ยางรองสี่เหลี่ยม - ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด - 1.5 mm | 0.059 in ; ; อินเสิร์ทความสูง 41.0 mm | 1.614 in; สีดำ; ไนลอน

499259


ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน
  • จบ
    เงา
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ศูนย์กลางเกลียว
    ใช่
ยางรองสี่เหลี่ยม - ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด - 1.5 mm | 0.059 in ; ; อินเสิร์ทความสูง 42.0 mm | 1.654 in; สีดำ; ไนลอน

499274


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน
  • จบ
    เงา
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ศูนย์กลางเกลียว
    ใช่
ยางรองสี่เหลี่ยม - ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด - 2.0 mm | 0.079 in ; ; อินเสิร์ทความสูง 32.0 mm | 1.26 in; สีดำ; ไนลอน

499281


ระดับสินค้าคงคลัง
751 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน
  • จบ
    เงา
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ศูนย์กลางเกลียว
    ใช่
ยางรองสี่เหลี่ยม - ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด - 1.5 mm | 0.059 in ; ; อินเสิร์ทความสูง 42.0 mm | 1.654 in; สีดำ; ไนลอน

499282


ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน
  • จบ
    เงา
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ศูนย์กลางเกลียว
    ใช่
ยางรองสี่เหลี่ยม - ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด - 2.0 mm | 0.079 in ; ; อินเสิร์ทความสูง 33.0 mm | 1.299 in; สีดำ; ไนลอน

499276


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน
  • จบ
    เงา
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ศูนย์กลางเกลียว
    ใช่
ยางรองสี่เหลี่ยม - ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด - 1.5 mm | 0.059 in ; ; อินเสิร์ทความสูง 32.0 mm | 1.26 in; สีดำ; ไนลอน

499262


ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน
  • จบ
    เงา
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ศูนย์กลางเกลียว
    ใช่
ยางรองสี่เหลี่ยม - ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด - 1.5 mm | 0.059 in ; ; อินเสิร์ทความสูง 37.0 mm | 1.457 in; สีดำ; ไนลอน

499277


ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน
  • จบ
    เงา
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ศูนย์กลางเกลียว
    ใช่
ยางรองสี่เหลี่ยม - ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด - 2.0 mm | 0.079 in ; ; อินเสิร์ทความสูง 31.0 mm | 1.22 in; สีดำ; ไนลอน

499275


ระดับสินค้าคงคลัง
999 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน
  • จบ
    เงา
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ศูนย์กลางเกลียว
    ใช่