อินเสิร์ตท่อมีหลายคุณลักษณะให้เลือกใช้ แบบสอดเข้าปลายท่อ เหมาะสำหรับใช้ติดกับขาปรับหรือลูกล้อที่ปรับได้
อินเสิร์ตแนวนอนกลุ่มนี้ออกแบบมาเพื่อสอดเข้าไปในท่อเหลี่ยม โดยให้รูปลักษณ์ที่เรียบร้อยสะอาดตากับชิ้นงาน
ลูกค้าสามารถเลือกจากสี่ตัวเลือกที่สามารถเชื่อมต่อที่หลากหลาย ซึ่งได้แก่
แบบที่ 1 มี 1 ระดับ และ 2 ทิศทาง
แบบที่ 2 มี 1 ระดับ 2 ทิศทาง และมีเกลียวด้านบน
แบบที่ 3 มี 1 ระดับ 2 ทิศทางและมีเกลียวด้านล่าง
แบบที่ 4 มี 1 ระดับ 2 ทิศทางและ 2 เกลียว
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความกว้างหัว | ความยาวหัว | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 มีในสต็อก |
0.787 in
20.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 20 มีในสต็อก |
0.787 in
20.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 20 มีในสต็อก |
0.984 in
25.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| 120 มีในสต็อก |
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 1300 มีในสต็อก |
1.181 in
30.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| 94 มีในสต็อก |
0.984 in
25.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| 900 มีในสต็อก |
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 20 มีในสต็อก |
1.181 in
30.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| 28 มีในสต็อก |
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 20 มีในสต็อก |
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.181 in
30.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 751 มีในสต็อก |
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 20 มีในสต็อก |
1.181 in
30.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.181 in
30.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| 20 มีในสต็อก |
1.181 in
30.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 20 มีในสต็อก |
0.787 in
20.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 999 มีในสต็อก |
1.181 in
30.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ