ปลอกป้องกันไฟกำจัดการปนเปื้อนของสายไฮดรอลิกระหว่างการเปลี่ยนท่อ ทนต่อความร้อน โอโซน และการขีดข่วนและช่วยให้ประกอบและถอดมัดได้ง่าย
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความยาวโดยรวม | สี | ความยาวของม้วน | วัสดุ | เส้นผ่านศูนย์กลางสายยางที่เข้ากันได้ | วัสดุเต็ม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,599.838 ฿ - 1,772.681 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีดำ
|
100.0 ft
30.5 m
|
PES
|
|
โพลีอีสเตอร์
|
||
| 3,507.874 ฿ - 3,886.847 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีดำ
|
50.0 ft
15.2 m
|
PES
|
|
โพลีอีสเตอร์
|
||
| 5,160.067 ฿ - 5,717.524 ฿ | 1 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|
Polyester;Polyamide
|
||
| 5,901.331 ฿ - 6,538.871 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีดำ
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|
Polyester;Polyamide
|
||
| 1,970.658 ฿ - 2,183.558 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีดำ
|
100.0 ft
30.5 m
|
PES
|
|
โพลีอีสเตอร์
|
||
| 8,225.196 ฿ - 9,113.796 ฿ | 323 มีในสต็อก |
100.066 ft
30.5 m
|
สีดำ
|
100.066 ft
30.5 m
|
PES;PO
|
|
Polyester:Polyolefin
|
||
| 12,249.648 ฿ - 13,573.013 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีดำ
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|
Polyester;Polyamide
|
||
| 6,806.825 ฿ - 7,542.183 ฿ | 5 มีในสต็อก |
100.066 ft
30.5 m
|
สีดำ
|
100.066 ft
30.5 m
|
PES;PO
|
|
Polyester:Polyolefin
|
||
| 5,011.213 ฿ - 5,552.593 ฿ | 10 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
50.0 ft
15.2 m
|
PES
|
|
โพลีอีสเตอร์
|
||
| 3,846.604 ฿ - 4,262.163 ฿ | 8 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
98.425 ft
30.0 m
|
ไนลอน
|
0.787 in
20.0 mm
|
ไนลอน 6/6
|
||
| 2,758.254 ฿ - 3,056.238 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีดำ
|
98.425 ft
30.0 m
|
ไนลอน
|
0.906 in
23.0 mm
|
ไนลอน 6/6
|
||
| 8,035.64 ฿ - 8,903.754 ฿ | 19 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
98.425 ft
30.0 m
|
ไนลอน
|
2.362 in
60.0 mm
|
ไนลอน 6/6
|
||
| 19,752.432 ฿ - 21,886.351 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีดำ
|
98.425 ft
30.0 m
|
ไนลอน
|
3.661 in
93.0 mm
|
ไนลอน 6/6
|
||
| 6,702.108 ฿ - 7,426.163 ฿ | 1 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
98.425 ft
30.0 m
|
ไนลอน
|
1.299 in
33.0 mm
|
ไนลอน 6/6
|
||
| 9,462.278 ฿ - 10,484.517 ฿ | 2 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
98.425 ft
30.0 m
|
ไนลอน
|
1.575 in
40.0 mm
|
ไนลอน 6/6
|
||
| 13,227.157 ฿ - 14,656.125 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีดำ
|
98.425 ft
30.0 m
|
ไนลอน
|
2.598 in
66.0 mm
|
ไนลอน 6/6
|
||
| 4,047.133 ฿ - 4,484.362 ฿ | 10 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
164.042 ft
50.0 m
|
HDPE
|
|
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
|
||
| 8,339.712 ฿ - 9,240.678 ฿ | 2 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
65.617 ft
20.0 m
|
HDPE
|
|
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
|
||
| 4,047.133 ฿ - 4,484.362 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีเหลือง
|
164.042 ft
50.0 m
|
HDPE
|
|
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
|
||
| 17,455.211 ฿ - 19,340.951 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีดำ
|
65.617 ft
20.0 m
|
HDPE
|
|
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ