Hose Washer Caps are applied on the hose and tube ends to prevent them from sliding over the fittings. It features a tight-fitting design that helps to prevent water, dust, dirt and other contaminants from getting into the hose.
They are simple to install and remove and provide an airtight seal to maintain the integrity of the hose connector. It is used in construction applications, gardening, and the automotive industry.
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | สี | วัสดุ | เส้นผ่าศูนย์กลางรู | เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.315 ฿ - 3.6719 ฿ | 10021 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
LDPE
|
1.051 in
26.7 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
||
2.2442 ฿ - 2.4851 ฿ | 21129 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
LDPE
|
0.827 in
21 mm
|
1.268 in
32.2 mm
|
||
1.6017 ฿ - 1.7757 ฿ | 7252 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
LDPE
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
3.7076 ฿ - 4.1091 ฿ | 14515 มีในสต็อก |
สีดำ
|
TPE
|
0.827 in
21 mm
|
1.268 in
32.2 mm
|
||
3.5871 ฿ - 3.9753 ฿ | 19 มีในสต็อก |
สีดำ
|
TPE
|
0.701 in
17.8 mm
|
1.142 in
29 mm
|
||
6.5853 ฿ - 7.2947 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีดำ
|
TPE
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
||
0.8745 ฿ - 0.9682 ฿ | 88 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
LDPE
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
||
1.3831 ฿ - 1.5303 ฿ | 4020 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
LDPE
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
||
4.9479 ฿ - 5.4833 ฿ | 7522 มีในสต็อก |
สีดำ
|
TPE
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
2.6948 ฿ - 2.9848 ฿ | 12617 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
LDPE
|
0.701 in
17.8 mm
|
1.142 in
29 mm
|
||
4.4571 ฿ - 4.939 ฿ | 17 มีในสต็อก |
สีดำ
|
TPE
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
||
6.4693 ฿ - 7.1698 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีดำ
|
TPE
|
1.051 in
26.7 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ