Menu Search

ตัวป้องกันการสึกหรอของท่อ - ความยาวโดยรวม - 203.2 mm | 8 in ; ความหนาผนัง - 3.9 mm | 0.154 in ; สีดำ

ไส้ไก่พันสายยางป้องกันการสึกหรอตรงจุดสัมผัสจากการเสียดสีกับพื้นผิว ไส้ไก่พันสายไฟชนิด PVC สีดำสามารถยึดด้วยสายรัดเคเบิล 3 เส้น
รหัสรายการ:

600627

66950 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
50 - 499 136.209 ฿
500 - 1999 129.397 ฿
2000 + 122.934 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 50

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 50

ราคารวมทั้งหมด:

6,810.45 ฿

50 x 136.209 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม โพลีไวนีล คลอไรด์
วัสดุ PVC
ความยาวโดยรวม 203.2 mm
ความหนาผนัง 3.9 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา