Menu Search

ตัวป้องกันการสึกหรอของท่อ - ความยาวโดยรวม - 254.0 mm | 10 in ; ความหนาผนัง - 3.9 mm | 0.154 in ; สีดำ

ไส้ไก่พันสายยางป้องกันการสึกหรอตรงจุดสัมผัสจากการเสียดสีกับพื้นผิว ไส้ไก่พันสายไฟชนิด PVC สีดำสามารถยึดด้วยสายรัดเคเบิล 3 เส้น
รหัสรายการ:

600630

14314 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
10 - 99 169.344 ฿
100 - 399 160.876 ฿
400 + 152.83 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 10

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 10

ราคารวมทั้งหมด:

1,693.44 ฿

10 x 169.344 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม โพลีไวนีล คลอไรด์
วัสดุ PVC
ความยาวโดยรวม 254.0 mm
ความหนาผนัง 3.9 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา