Menu Search

ขาตั้งปรับระดับแบบมุมเอียงสำหรับงานอุตสาหกรรม - สแตนเลส

มีในสต็อก

กลุ่มผลิตภัณฑ์ขาตั้งปรับระดับแบบมุมเอียงสำหรับงานอุตสาหกรรมนี้มีสลักเกลียวที่ทำจากสแตนเลส 304 ที่ติดกับฐานพอลิเอไมด์ (PA) สีดำให้การประกบสูงสุด 30 เหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและการจัดเลี้ยง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
14 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว ประเภทของฐาน ความยาวเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน สั่งซื้อ
661.7044 ฿ - 733.1881 ฿ 486 มีในสต็อก
M10
Swivel
75.0 mm
65.0 mm
652.9953 ฿ - 723.5421 ฿ 2244 มีในสต็อก
M8
Swivel
75.0 mm
40.0 mm
753.8855 ฿ - 835.332 ฿ 828 มีในสต็อก
M12
Swivel
100.0 mm
65.0 mm
652.9953 ฿ - 723.5421 ฿ 3996 มีในสต็อก
M10
Swivel
75.0 mm
40.0 mm
863.5784 ฿ - 956.8704 ฿ 17 มีในสต็อก
M16
Swivel
150.0 mm
65.0 mm
652.9953 ฿ - 723.5421 ฿ 128 มีในสต็อก
M12
Swivel
75.0 mm
40.0 mm
513.1018 ฿ - 568.5328 ฿ 78 มีในสต็อก
M8
Swivel
50.0 mm
40.0 mm
487.9607 ฿ - 540.6745 ฿ 115 มีในสต็อก
M10
Swivel
100.0 mm
40.0 mm
753.8855 ฿ - 835.332 ฿ 858 มีในสต็อก
M10
Swivel
100.0 mm
65.0 mm
470.1991 ฿ - 520.9944 ฿ 42316 มีในสต็อก
M16
Swivel
100.0 mm
65.0 mm
681.0186 ฿ - 754.5949 ฿ 558 มีในสต็อก
M12
Swivel
75.0 mm
65.0 mm
776.305 ฿ - 860.1742 ฿ 144 มีในสต็อก
M12
Swivel
100.0 mm
40.0 mm
902.4211 ฿ - 999.9115 ฿ 27 มีในสต็อก
M20
Swivel
100.0 mm
65.0 mm
1,073.3717 ฿ - 1,189.3332 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M20
Swivel
150.0 mm
65.0 mm
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M10 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 65.0 mm | 2.559 in ; ความยาวเกลียว - 75.0 mm | 2.953 in ;

493676

ช่วงราคา
733.1881 ฿ - 661.7044 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
486 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    65.0 mm
  • ความสูงฐาน
    33.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    75.0 mm
  • ประเภทของฐาน
    Swivel
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 40.0 mm | 1.575 in ; ความยาวเกลียว - 75.0 mm | 2.953 in ;

493671

ช่วงราคา
723.5421 ฿ - 652.9953 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2244 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    40.0 mm
  • ความสูงฐาน
    27.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    75.0 mm
  • ประเภทของฐาน
    Swivel
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 65.0 mm | 2.559 in ; ความยาวเกลียว - 100.0 mm | 3.937 in ;

493679

ช่วงราคา
835.332 ฿ - 753.8855 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
828 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    65.0 mm
  • ความสูงฐาน
    33.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    100.0 mm
  • ประเภทของฐาน
    Swivel
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M10 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 40.0 mm | 1.575 in ; ความยาวเกลียว - 75.0 mm | 2.953 in ;

493672

ช่วงราคา
723.5421 ฿ - 652.9953 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3996 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    40.0 mm
  • ความสูงฐาน
    27.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    75.0 mm
  • ประเภทของฐาน
    Swivel
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M16 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 65.0 mm | 2.559 in ; ความยาวเกลียว - 150.0 mm | 5.906 in ;

493682

ช่วงราคา
956.8704 ฿ - 863.5784 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    65.0 mm
  • ความสูงฐาน
    37.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    150.0 mm
  • ประเภทของฐาน
    Swivel
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 40.0 mm | 1.575 in ; ความยาวเกลียว - 75.0 mm | 2.953 in ;

493673

ช่วงราคา
723.5421 ฿ - 652.9953 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
128 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    40.0 mm
  • ความสูงฐาน
    27.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    75.0 mm
  • ประเภทของฐาน
    Swivel
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 40.0 mm | 1.575 in ; ความยาวเกลียว - 50.0 mm | 1.969 in ;

493670

ช่วงราคา
568.5328 ฿ - 513.1018 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
78 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    40.0 mm
  • ความสูงฐาน
    27.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    50.0 mm
  • ประเภทของฐาน
    Swivel
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M10 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 40.0 mm | 1.575 in ; ความยาวเกลียว - 100.0 mm | 3.937 in ;

493674

ช่วงราคา
540.6745 ฿ - 487.9607 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
115 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    40.0 mm
  • ความสูงฐาน
    27.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    100.0 mm
  • ประเภทของฐาน
    Swivel
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M10 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 65.0 mm | 2.559 in ; ความยาวเกลียว - 100.0 mm | 3.937 in ;

493678

ช่วงราคา
835.332 ฿ - 753.8855 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
858 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    65.0 mm
  • ความสูงฐาน
    33.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    100.0 mm
  • ประเภทของฐาน
    Swivel
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M16 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 65.0 mm | 2.559 in ; ความยาวเกลียว - 100.0 mm | 3.937 in ;

493680

ช่วงราคา
520.9944 ฿ - 470.1991 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
42316 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    65.0 mm
  • ความสูงฐาน
    37.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    100.0 mm
  • ประเภทของฐาน
    Swivel
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 65.0 mm | 2.559 in ; ความยาวเกลียว - 75.0 mm | 2.953 in ;

493677

ช่วงราคา
754.5949 ฿ - 681.0186 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
558 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    65.0 mm
  • ความสูงฐาน
    33.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    75.0 mm
  • ประเภทของฐาน
    Swivel
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 40.0 mm | 1.575 in ; ความยาวเกลียว - 100.0 mm | 3.937 in ;

493675

ช่วงราคา
860.1742 ฿ - 776.305 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
144 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    40.0 mm
  • ความสูงฐาน
    27.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    100.0 mm
  • ประเภทของฐาน
    Swivel
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M20 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 65.0 mm | 2.559 in ; ความยาวเกลียว - 100.0 mm | 3.937 in ;

493681

ช่วงราคา
999.9115 ฿ - 902.4211 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
27 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M20
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    65.0 mm
  • ความสูงฐาน
    37.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    100.0 mm
  • ประเภทของฐาน
    Swivel
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M20 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 65.0 mm | 2.559 in ; ความยาวเกลียว - 150.0 mm | 5.906 in ;

493683

ช่วงราคา
1,189.3332 ฿ - 1,073.3717 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M20
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    65.0 mm
  • ความสูงฐาน
    37.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    150.0 mm
  • ประเภทของฐาน
    Swivel