Menu Search

ขาตั้งปรับระดับแบบมุมเอียงสำหรับงานอุตสาหกรรม - สแตนเลส

มีในสต็อก

กลุ่มผลิตภัณฑ์ขาตั้งปรับระดับแบบมุมเอียงสำหรับงานอุตสาหกรรมนี้มีสลักเกลียวที่ทำจากสแตนเลส 304 ที่ติดกับฐานพอลิเอไมด์ (PA) สีดำให้การประกบสูงสุด 30 เหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและการจัดเลี้ยง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
14 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว ประเภทของฐาน ความยาวเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน สั่งซื้อ
486 มีในสต็อก
M10
Swivel
75.0 mm
65.0 mm
128 มีในสต็อก
M12
Swivel
75.0 mm
40.0 mm
144 มีในสต็อก
M12
Swivel
100.0 mm
40.0 mm
558 มีในสต็อก
M12
Swivel
75.0 mm
65.0 mm
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M20
Swivel
150.0 mm
65.0 mm
42316 มีในสต็อก
M16
Swivel
100.0 mm
65.0 mm
27 มีในสต็อก
M20
Swivel
100.0 mm
65.0 mm
858 มีในสต็อก
M10
Swivel
100.0 mm
65.0 mm
3996 มีในสต็อก
M10
Swivel
75.0 mm
40.0 mm
78 มีในสต็อก
M8
Swivel
50.0 mm
40.0 mm
115 มีในสต็อก
M10
Swivel
100.0 mm
40.0 mm
828 มีในสต็อก
M12
Swivel
100.0 mm
65.0 mm
2244 มีในสต็อก
M8
Swivel
75.0 mm
40.0 mm
17 มีในสต็อก
M16
Swivel
150.0 mm
65.0 mm
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M10 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 65.0 mm | 2.559 in ; ความยาวเกลียว - 75.0 mm | 2.953 in ;

493676


ระดับสินค้าคงคลัง
486 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    65.0 mm
  • ความสูงฐาน
    33.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    75.0 mm
  • ประเภทของฐาน
    Swivel
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 40.0 mm | 1.575 in ; ความยาวเกลียว - 75.0 mm | 2.953 in ;

493673


ระดับสินค้าคงคลัง
128 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    40.0 mm
  • ความสูงฐาน
    27.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    75.0 mm
  • ประเภทของฐาน
    Swivel
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 40.0 mm | 1.575 in ; ความยาวเกลียว - 100.0 mm | 3.937 in ;

493675


ระดับสินค้าคงคลัง
144 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    40.0 mm
  • ความสูงฐาน
    27.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    100.0 mm
  • ประเภทของฐาน
    Swivel
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 65.0 mm | 2.559 in ; ความยาวเกลียว - 75.0 mm | 2.953 in ;

493677


ระดับสินค้าคงคลัง
558 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    65.0 mm
  • ความสูงฐาน
    33.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    75.0 mm
  • ประเภทของฐาน
    Swivel
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M20 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 65.0 mm | 2.559 in ; ความยาวเกลียว - 150.0 mm | 5.906 in ;

493683


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M20
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    65.0 mm
  • ความสูงฐาน
    37.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    150.0 mm
  • ประเภทของฐาน
    Swivel
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M16 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 65.0 mm | 2.559 in ; ความยาวเกลียว - 100.0 mm | 3.937 in ;

493680


ระดับสินค้าคงคลัง
42316 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    65.0 mm
  • ความสูงฐาน
    37.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    100.0 mm
  • ประเภทของฐาน
    Swivel
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M20 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 65.0 mm | 2.559 in ; ความยาวเกลียว - 100.0 mm | 3.937 in ;

493681


ระดับสินค้าคงคลัง
27 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M20
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    65.0 mm
  • ความสูงฐาน
    37.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    100.0 mm
  • ประเภทของฐาน
    Swivel
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M10 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 65.0 mm | 2.559 in ; ความยาวเกลียว - 100.0 mm | 3.937 in ;

493678


ระดับสินค้าคงคลัง
858 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    65.0 mm
  • ความสูงฐาน
    33.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    100.0 mm
  • ประเภทของฐาน
    Swivel
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M10 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 40.0 mm | 1.575 in ; ความยาวเกลียว - 75.0 mm | 2.953 in ;

493672


ระดับสินค้าคงคลัง
3996 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    40.0 mm
  • ความสูงฐาน
    27.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    75.0 mm
  • ประเภทของฐาน
    Swivel
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 40.0 mm | 1.575 in ; ความยาวเกลียว - 50.0 mm | 1.969 in ;

493670


ระดับสินค้าคงคลัง
78 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    40.0 mm
  • ความสูงฐาน
    27.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    50.0 mm
  • ประเภทของฐาน
    Swivel
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M10 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 40.0 mm | 1.575 in ; ความยาวเกลียว - 100.0 mm | 3.937 in ;

493674


ระดับสินค้าคงคลัง
115 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    40.0 mm
  • ความสูงฐาน
    27.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    100.0 mm
  • ประเภทของฐาน
    Swivel
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M12 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 65.0 mm | 2.559 in ; ความยาวเกลียว - 100.0 mm | 3.937 in ;

493679


ระดับสินค้าคงคลัง
828 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    65.0 mm
  • ความสูงฐาน
    33.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    100.0 mm
  • ประเภทของฐาน
    Swivel
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 40.0 mm | 1.575 in ; ความยาวเกลียว - 75.0 mm | 2.953 in ;

493671


ระดับสินค้าคงคลัง
2244 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    40.0 mm
  • ความสูงฐาน
    27.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    75.0 mm
  • ประเภทของฐาน
    Swivel
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M16 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 65.0 mm | 2.559 in ; ความยาวเกลียว - 150.0 mm | 5.906 in ;

493682


ระดับสินค้าคงคลัง
17 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    65.0 mm
  • ความสูงฐาน
    37.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    150.0 mm
  • ประเภทของฐาน
    Swivel