กลุ่มผลิตภัณฑ์ขาตั้งปรับระดับแบบมุมเอียงสำหรับงานอุตสาหกรรมนี้มีสลักเกลียวที่ทำจากสแตนเลส 304 ที่ติดกับฐานพอลิเอไมด์ (PA) สีดำให้การประกบสูงสุด 30 เหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและการจัดเลี้ยง
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ขนาดเกลียว | ประเภทของฐาน | ความยาวเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 486 มีในสต็อก |
M10
|
Swivel
|
2.953 in
75.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| 128 มีในสต็อก |
M12
|
Swivel
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 144 มีในสต็อก |
M12
|
Swivel
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 558 มีในสต็อก |
M12
|
Swivel
|
2.953 in
75.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M20
|
Swivel
|
5.906 in
150.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| 42316 มีในสต็อก |
M16
|
Swivel
|
3.937 in
100.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| 27 มีในสต็อก |
M20
|
Swivel
|
3.937 in
100.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| 858 มีในสต็อก |
M10
|
Swivel
|
3.937 in
100.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| 3996 มีในสต็อก |
M10
|
Swivel
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 78 มีในสต็อก |
M8
|
Swivel
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 115 มีในสต็อก |
M10
|
Swivel
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 828 มีในสต็อก |
M12
|
Swivel
|
3.937 in
100.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| 2244 มีในสต็อก |
M8
|
Swivel
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 17 มีในสต็อก |
M16
|
Swivel
|
5.906 in
150.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ