Menu Search

อินเสิร์ทและขาตั้ง - มีเกลียว

มีในสต็อก

อินเสิร์ทและขาตั้ง - มีเกลียวสามารถใช้เป็นอุปกรณ์ปรับระดับหรือกันกระแทกสำหรับอุปกรณ์ขนาดเล็ก วัสดุสลักเกลียวและเท้าที่ไม่กัดกร่อนมีความทนทานและทนต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
4 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปแบบขาตั้งกันชน ขนาดเกลียว รูปทรงฐาน วัสดุ ความสูงฐาน เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน สั่งซื้อ
99387 มีในสต็อก
Threaded Insert Bumper
6-32
กลม
ยาง
5.1 mm
9.5 mm
160240 มีในสต็อก
Threaded Insert Bumper
8-32
กลม
ยาง
5.1 mm
9.5 mm
80 มีในสต็อก
Threaded Insert Bumper
M4
กลม
ยาง
5.1 mm
9.5 mm
159460 มีในสต็อก
Threaded Insert Bumper
M3
กลม
ยาง
5.1 mm
9.5 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 9.5 mm | 0.374 in ; ความสูงฐาน - 5.1 mm | 0.201 in ; ความยาวสตัด - 10.2 mm | 0.400 in ; ความสูงโดยรวม - 15.3 mm | 0.602 in

TB-1


ระดับสินค้าคงคลัง
99387 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    6-32
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    9.5 mm
  • ความสูงฐาน
    5.1 mm
  • ความสูงโดยรวม
    15.3 mm
  • วัสดุฐานเต็ม
    Butyl Rubber
ขาตั้งแบบมีสกรู - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 9.5 mm | 0.374 in ; ความสูงฐาน - 5.1 mm | 0.201 in ; ความยาวสตัด - 10.2 mm | 0.400 in ; ความสูงโดยรวม - 15.3 mm | 0.602 in

TB-2


ระดับสินค้าคงคลัง
160240 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    8-32
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    9.5 mm
  • ความสูงฐาน
    5.1 mm
  • ความสูงโดยรวม
    15.3 mm
  • วัสดุฐานเต็ม
    Butyl Rubber
ขาตั้งแบบมีสกรู - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 9.5 mm | 0.374 in ; ความสูงฐาน - 5.1 mm | 0.201 in ; ความยาวสตัด - 10.0 mm | 0.394 in ; ความสูงโดยรวม - 15.1 mm | 0.594 in

1342662


ระดับสินค้าคงคลัง
80 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    9.5 mm
  • ความสูงฐาน
    5.1 mm
  • ความสูงโดยรวม
    15.1 mm
  • วัสดุฐานเต็ม
    Butyl Rubber
ขาตั้งแบบมีสกรู - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 9.5 mm | 0.374 in ; ความสูงฐาน - 5.1 mm | 0.201 in ; ความยาวสตัด - 10.0 mm | 0.394 in ; ความสูงโดยรวม - 15.1 mm | 0.594 in

1342660


ระดับสินค้าคงคลัง
159460 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M3
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    9.5 mm
  • ความสูงฐาน
    5.1 mm
  • ความสูงโดยรวม
    15.1 mm
  • วัสดุฐานเต็ม
    Butyl Rubber