Menu Search

บานพับถอดแยกได้ - ความกว้างโดยรวม - 37.0 mm | 1.457 in; ความยาวโดยรวม - 64.0 mm | 2.52 in; วิธีติดตั้ง - ยึดด้วยสกรู;

รหัสรายการ:

466236

38631 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
2 - 19 78.264 ฿
20 - 79 74.357 ฿
80 + 70.636 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 2

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 2

ราคารวมทั้งหมด:

156.53 ฿

2 x 78.264 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุ ไนลอนผสมแก้ว
ความหนาของใบ 8.0 mm
ความยาวโดยรวม 64.0 mm
ความหนาโดยรวม 16.0 mm
ความกว้างโดยรวม 37.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา