Menu Search

บานพับทรงใบไม้และธงถอดแยกได้

มีในสต็อก

บานพับทรงใบไม้และธงเหมาะสำหรับการถอดประตูเมื่อมีช่องว่างในการเข้าถึงภายในตู้ยาก กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีให้เลือกทั้งทรงและวัสดุที่หลากหลาย

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
18 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความยาวโดยรวม วัสดุ ความหนาโดยรวม ความกว้างโดยรวม สั่งซื้อ
134.0488 ฿ - 148.5356 ฿ 830 มีในสต็อก
52.0 mm
PA GF
20.0 mm
45.0 mm
280.0234 ฿ - 310.273 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
38.3 mm
PA GF
42.0 mm
31.5 mm
72.0102 ฿ - 79.7913 ฿ 161 มีในสต็อก
48.0 mm
PA GF
15.0 mm
48.0 mm
75.0709 ฿ - 83.1821 ฿ 10 มีในสต็อก
48.0 mm
PA GF
15.5 mm
47.5 mm
68.0126 ฿ - 75.3609 ฿ 38402 มีในสต็อก
50.0 mm
PA GF
50.0 mm
134.0488 ฿ - 148.5356 ฿ 2172 มีในสต็อก
65.0 mm
PA GF
23.0 mm
64.0 mm
124.0146 ฿ - 137.4084 ฿ 13479 มีในสต็อก
20.0 mm
PA GF
20.0 mm
15.0 mm
239.4987 ฿ - 265.376 ฿ 1257 มีในสต็อก
102.0 mm
PA GF
79.0 mm
67.9189 ฿ - 75.2538 ฿ 34635 มีในสต็อก
64.0 mm
PA GF
37.0 mm
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
35.0 mm
ไนลอน
25.0 mm
30.0 mm
99.8238 ฿ - 105.0796 ฿ 100 มีในสต็อก
50.0 mm
ไนลอน
5.9 mm
50.0 mm
228.2599 ฿ - 240.275 ฿ 196 มีในสต็อก
60.0 mm
ไนลอน
6.5 mm
60.0 mm
388.9935 ฿ - 409.4678 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
60.0 mm
ไนลอน
6.5 mm
60.0 mm
223.2138 ฿ - 234.9657 ฿ 226 มีในสต็อก
50.0 mm
ไนลอน
5.9 mm
100.0 mm
78.6089 ฿ - 82.7448 ฿ 391 มีในสต็อก
30.0 mm
ไนลอน
3.0 mm
30.0 mm
192.3842 ฿ - 202.5076 ฿ 38 มีในสต็อก
40.0 mm
ไนลอน
5.2 mm
120.0 mm
86.2115 ฿ - 90.7445 ฿ 165 มีในสต็อก
40.0 mm
ไนลอน
5.2 mm
40.0 mm
174.0336 ฿ - 183.1933 ฿ 144 มีในสต็อก
40.0 mm
ไนลอน
5.2 mm
80.0 mm
บานพับถอดแยกได้ - ความกว้างโดยรวม - 45.0 mm | 1.772 in; ความยาวโดยรวม - 52.0 mm | 2.047 in; วิธีติดตั้ง - เข็ม; จำนวนรูยึด - 0

466238

ช่วงราคา
148.5356 ฿ - 134.0488 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
830 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความหนาของใบ
    20.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    52.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    20.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    45.0 mm
  • สี
    สีดำ
บานพับถอดแยกได้ - ความกว้างโดยรวม - 31.5 mm | 1.24 in; ความยาวโดยรวม - 38.3 mm | 1.508 in; วิธีติดตั้ง - เข็ม; จำนวนรูยึด - 0

466241

ช่วงราคา
310.273 ฿ - 280.0234 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความหนาของใบ
    18.5 mm
  • ความยาวโดยรวม
    38.3 mm
  • ความหนาโดยรวม
    42.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    31.5 mm
  • สี
    สีดำ
บานพับหมุนอิสระ - ความยาวโดยรวม - 48.0 mm | 1.89 in ; ความกว้างโดยรวม - 48.0 mm | 1.89 in ; วัสดุ - PA GF ; จำนวนรูยึด - 4

466235

ช่วงราคา
79.7913 ฿ - 72.0102 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
161 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความหนาของใบ
    10.2 mm
  • ความยาวโดยรวม
    48.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    15.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    48.0 mm
  • สี
    สีดำ
บานพับหมุนอิสระ - ความยาวโดยรวม - 48.0 mm | 1.89 in ; ความกว้างโดยรวม - 47.5 mm | 1.87 in ; วัสดุ - PA GF ; จำนวนรูยึด - 4

498429

ช่วงราคา
83.1821 ฿ - 75.0709 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความหนาของใบ
    10.3 mm
  • ความยาวโดยรวม
    48.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    15.5 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    47.5 mm
  • สี
    สีดำ
บานพับถอดแยกได้ - ความกว้างโดยรวม - 50.0 mm | 1.969 in; ความยาวโดยรวม - 50.0 mm | 1.969 in; วิธีติดตั้ง - ยึดด้วยสกรู; จำนวนรูยึด - 4

466237

ช่วงราคา
75.3609 ฿ - 68.0126 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
38402 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความหนาของใบ
    6.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    50.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    50.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    ไม่ตกแต่ง
บานพับถอดแยกได้ - ความกว้างโดยรวม - 64.0 mm | 2.52 in; ความยาวโดยรวม - 65.0 mm | 2.559 in; วิธีติดตั้ง - เข็ม; จำนวนรูยึด - 0

466240

ช่วงราคา
148.5356 ฿ - 134.0488 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2172 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความหนาของใบ
    14.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    65.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    23.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    64.0 mm
  • สี
    สีดำ
บานพับถอดแยกได้ - ความกว้างโดยรวม - 15.0 mm | 0.591 in; ความยาวโดยรวม - 20.0 mm | 0.787 in; วิธีติดตั้ง - เข็ม; จำนวนรูยึด - 0

466239

ช่วงราคา
137.4084 ฿ - 124.0146 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13479 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความหนาของใบ
    20.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    20.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    20.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    15.0 mm
  • สี
    สีดำ
บานพับถอดแยกได้ - ความกว้างโดยรวม - 79.0 mm | 3.11 in; ความยาวโดยรวม - 102.0 mm | 4.016 in; วิธีติดตั้ง - ยึดด้วยสกรู; จำนวนรูยึด - 4

466234

ช่วงราคา
265.376 ฿ - 239.4987 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1257 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความหนาของใบ
    11.5 mm
  • ความยาวโดยรวม
    102.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    79.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    ไม่ตกแต่ง
บานพับถอดแยกได้ - ความกว้างโดยรวม - 37.0 mm | 1.457 in; ความยาวโดยรวม - 64.0 mm | 2.52 in; วิธีติดตั้ง - ยึดด้วยสกรู; จำนวนรูยึด - 2

466236

ช่วงราคา
75.2538 ฿ - 67.9189 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
34635 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความหนาของใบ
    8.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    64.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    37.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    ไม่ตกแต่ง
บานพับหมุนอิสระ - ความยาวโดยรวม - 35.0 mm | 1.378 in ; ความกว้างโดยรวม - 30.0 mm | 1.181 in ; วัสดุ - ไนลอน ; จำนวนรูยึด - 4

498427


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความหนาของใบ
    11.2 mm
  • ความยาวโดยรวม
    35.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    25.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    30.0 mm
  • สี
    สีดำ
บานพับถอดแยกได้ - ความกว้างโดยรวม - 50.0 mm | 1.969 in; ความยาวโดยรวม - 50.0 mm | 1.969 in; วิธีติดตั้ง - ยึดด้วยสกรู; จำนวนรูยึด - 4

550056

ช่วงราคา
105.0796 ฿ - 99.8238 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความหนาของใบ
    6.4 mm
  • ความยาวโดยรวม
    50.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    5.9 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    50.0 mm
  • สี
    สีดำ
บานพับถอดแยกได้ - ความกว้างโดยรวม - 60.0 mm | 2.362 in; ความยาวโดยรวม - 60.0 mm | 2.362 in; วิธีติดตั้ง - สตัด; จำนวนรูยึด - 4

550057

ช่วงราคา
240.275 ฿ - 228.2599 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
196 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความหนาของใบ
    7.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    60.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    6.5 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    60.0 mm
  • สี
    สีดำ
บานพับถอดแยกได้ - ความกว้างโดยรวม - 60.0 mm | 2.362 in; ความยาวโดยรวม - 60.0 mm | 2.362 in; วิธีติดตั้ง - สตัด; จำนวนรูยึด - 0

550058

ช่วงราคา
409.4678 ฿ - 388.9935 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความหนาของใบ
    7.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    60.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    6.5 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    60.0 mm
  • สี
    สีดำ
บานพับถอดแยกได้ - ความกว้างโดยรวม - 100.0 mm | 3.937 in; ความยาวโดยรวม - 50.0 mm | 1.969 in; วิธีติดตั้ง - ยึดด้วยสกรู; จำนวนรูยึด - 6

550061

ช่วงราคา
234.9657 ฿ - 223.2138 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
226 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความหนาของใบ
    6.4 mm
  • ความยาวโดยรวม
    50.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    5.9 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    100.0 mm
  • สี
    สีดำ
บานพับถอดแยกได้ - ความกว้างโดยรวม - 30.0 mm | 1.181 in; ความยาวโดยรวม - 30.0 mm | 1.181 in; วิธีติดตั้ง - ยึดด้วยสกรู; จำนวนรูยึด - 4

550054

ช่วงราคา
82.7448 ฿ - 78.6089 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
391 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความหนาของใบ
    3.5 mm
  • ความยาวโดยรวม
    30.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    3.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    30.0 mm
  • สี
    สีดำ
บานพับถอดแยกได้ - ความกว้างโดยรวม - 120.0 mm | 4.724 in; ความยาวโดยรวม - 40.0 mm | 1.575 in; วิธีติดตั้ง - ยึดด้วยสกรู; จำนวนรูยึด - 6

550060

ช่วงราคา
202.5076 ฿ - 192.3842 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
38 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความหนาของใบ
    5.7 mm
  • ความยาวโดยรวม
    40.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    5.2 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    120.0 mm
  • สี
    สีดำ
บานพับถอดแยกได้ - ความกว้างโดยรวม - 40.0 mm | 1.575 in; ความยาวโดยรวม - 40.0 mm | 1.575 in; วิธีติดตั้ง - ยึดด้วยสกรู; จำนวนรูยึด - 4

550055

ช่วงราคา
90.7445 ฿ - 86.2115 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
165 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความหนาของใบ
    5.7 mm
  • ความยาวโดยรวม
    40.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    5.2 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    40.0 mm
  • สี
    สีดำ
บานพับถอดแยกได้ - ความกว้างโดยรวม - 80.0 mm | 3.15 in; ความยาวโดยรวม - 40.0 mm | 1.575 in; วิธีติดตั้ง - ยึดด้วยสกรู; จำนวนรูยึด - 6

550059

ช่วงราคา
183.1933 ฿ - 174.0336 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
144 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความหนาของใบ
    5.7 mm
  • ความยาวโดยรวม
    40.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    5.2 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    80.0 mm
  • สี
    สีดำ