จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
1 - 99 | 233.5112 ฿ |
100 + | 221.8352 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
ความหนาของใบ | 0.157 in |
---|---|
ความหนาของใบ | 4.0 mm |
เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด | 6.8 mm |
เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด | 0.268 in |
ความยาวโดยรวม | 5.512 in |
ความยาวโดยรวม | 140.0 mm |
ความกว้างโดยรวม | 63.0 mm |
ความกว้างโดยรวม | 2.48 in |
สี | สีดำ |
จบ | พ่นสีดำ |
ประเภทบานพับ | Leaf Hinge |
รวม | Fasteners not included |
รูปทรงบาน | สีเหลี่ยม |
วัสดุ | เหล็กกล้า |
วิธีติดตั้ง | สกรู/สลักเกลียวยึด |
การกำหนดทิศทางการติดตั้ง | ทั่วไป |
รูปแบบตัวยึด | ติดตั้งบนพื้นผิว |
จำนวนรูยึด | 5 |
วัสดุพิน | เหล็กกล้า |
ความสามารถในการถอดออก | คงที่ |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ