Menu Search

บานพับ - ความยาวโดยรวม - 54.0 mm | 2.126 in ; ความกว้างโดยรวม - 40.0 mm | 1.575 in ; สังกะสีอัลลอย

บานพับแบบแกว่งอิสระมีจำหน่ายสำหรับการใช้งานกับประตูแบบฝังที่มีรูยึดแบบรูกว้าน
รหัสรายการ:

20033712

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 + 63.6626 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

6,366.26 ฿

100 x 63.6626 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความหนาของใบ 7.0 mm
ความยาวโดยรวม 54.0 mm
ความหนาโดยรวม 11.2 mm
ความกว้างโดยรวม 40.0 mm
สี สีดำ
จบ พ่นสี
รูปทรงบาน สีเหลี่ยม
วัสดุ สังกะสีอัลลอย
จำนวนรูยึด 4

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา