Menu Search

บานพับ - ความยาวโดยรวม - 40.0 mm | 1.575 in ; ความกว้างโดยรวม - 40.0 mm | 1.575 in ; สังกะสีอัลลอย

บานพับแบบแกว่งอิสระมีจำหน่ายสำหรับการใช้งานกับประตูแบบฝังที่มีรูยึดแบบรูกว้าน
รหัสรายการ:

20033781

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
5 + 46.356 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 5

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 5

ราคารวมทั้งหมด:

231.78 ฿

5 x 46.356 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความหนาของใบ 5.0 mm
ความยาวโดยรวม 40.0 mm
ความหนาโดยรวม 9.0 mm
ความกว้างโดยรวม 40.0 mm
สี ธรรมชาติ
จบ พ่นสี
รูปทรงบาน สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
วัสดุ สังกะสีอัลลอย
จำนวนรูยึด 4

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา