Menu Search

บานพับ - ความยาวโดยรวม - 48.0 mm | 1.89 in ; ความกว้างโดยรวม - 36.0 mm | 1.417 in ; สแตนเลส

บานพับแบบแกว่งอิสระมีจำหน่ายสำหรับการใช้งานกับประตูแบบฝังที่มีรูยึดแบบรูกว้าน
รหัสรายการ:

20042400

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 + 50.7953 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

5,079.53 ฿

100 x 50.7953 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความหนาของใบ 2.0 mm
ความยาวโดยรวม 48.0 mm
ความหนาโดยรวม 2.0 mm
ความกว้างโดยรวม 36.0 mm
สี ธรรมชาติ
จบ สแตนเลส
รูปทรงบาน สีเหลี่ยม
วัสดุ สแตนเลส
จำนวนรูยึด 4

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา