Menu Search

บานพับหมุนอิสระ - ความยาวโดยรวม - 75.0 mm | 2.953 in ; ความกว้างโดยรวม - 50.0 mm | 1.969 in ; วัสดุ - GF PA ; จำนวนรูยึด - 5

บานพับแบบแกว่งอิสระมีจำหน่ายสำหรับการใช้งานกับประตูแบบฝังที่มีรูยึดแบบเตเปอร์
รหัสรายการ:

550063

730 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
20 - 199 214.8394 ฿
200 + 204.0959 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 20

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 20

ราคารวมทั้งหมด:

4,296.79 ฿

20 x 214.8394 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความหนาของใบ 5.9 mm
ความยาวโดยรวม 75.0 mm
ความหนาโดยรวม 6.4 mm
ความกว้างโดยรวม 50.0 mm
สี สีดำ
จบ พ่นสี
ประเภทบานพับ Leaf Hinge
รูปทรงบาน สีเหลี่ยม
วัสดุ GF PA
จำนวนรูยึด 5
รายละเอียด UL94 V-0

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา